|
|
|
A9XST114
Sensore temperatura PowerTag A 4pz per Facility Expert SB
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Sensore temperatura
|
Applicazione prodotto
|
Fridge
|
Concentrator compatibility
|
Wireless access point
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Harmony XB5R ZBRA wireless and batteryless range
|
Colore
|
Bianco
|
Compatibilità
|
Zigbee green power a 2,405 GHz conforme a IEEE 802.15.4
|
Maximum radio power
|
4 dBm
|
Massima distanza di rilevamento
|
100 m in campo libero
|
Durata del ciclo
|
2 min for measuring and transmission
|
Tipo di visualizzazione
|
1 LED (verde) per stato di comunicazione
|
Alimentazione
|
Batteria interna
|
Tipologia fissaggio
|
Nastro adesivo
Con 2 viti
Con griffa
|
Norme di riferimento
|
IEC 60950
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
EN 61326-1
EN 62311:2007
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-17
ETSI EN 300 328
|
Precisione
|
+/-1°C
|
Altezza
|
15 mm
|
Larghezza
|
40 mm
|
Profondità
|
40 mm
|
Peso prodotto
|
15 g
|
Quantità per confezione
|
Set da 4
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
IC
FCC
|
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Temperatura ambiente
|
-30…55 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
107,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,472 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|