Schneider-Electric
 
A9Y74640 immagine - metel
A9Y74640
Blocco differenziale gruppo partenze Vigi iCG40 1P+N 40A 30mA Tipo A SI
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Tipo prodotto Dispositivi add-on di corrente residua
Nome dispositivo Vigi iCG40
Compatibilità gamma Acti9 iC40
Numero di poli 1P + N
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 40 A
Tipo di rete CA
Sensibilità differenziale 30 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Tipo di protezione differenziale Tipo A-SI
Norme di riferimento CEI EN 61009-2-1
Certificazioni prodotto CE
Marchi qualità IMQ
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema Ingresso gruppo
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [ue] 230 V CA 50/60 Hz
Tecnologia di sgancio corrente residua Indipendente dalla tensione
Tensione nominale di isolamento [ui] 400 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 4 kV conforme a CEI EN 61009-2-1
Segnalazione locale Fault indication
Installazione Aggancio
Supporto di montaggio Guida DIN
Collegamento elettrico al magnetotermico Tramite viti
Passo 9 mm 2
Altezza 102,5 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 74 mm
Peso prodotto 90 g
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetto a gabbia parte superiore1…16 mm² rigido
Morsetto a gabbia parte superiore1…10 mm² flessibile
Lunghezza spelatura fili 14 mm per parte superiore connection
Coppia di serraggio 2 Nm parte superiore
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 conforme aCEI 60529
IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a CEI EN 61009-2-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento 2000 m
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,200 cm
Confezione 1: larghezza 8,200 cm
Confezione 1: profondità 11,200 cm
Confezione 1: peso 118,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 27
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 3,490 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP Ad23232c-9094-462b-bcfd-d8eec73ce791
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Imballaggio sostenibile
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 27
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi