Schneider-Electric
 
A9Y80640 immagine - metel
A9Y80640
Blocco differenziale singole partenze Vigi iC40 1P+N 40A 30mA Tipo A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Tipo prodotto Dispositivi add-on di corrente residua
Nome dispositivo Vigi iC40
Compatibilità gamma Acti9 Acti9 iC40
Numero di poli 1P + N
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 40 A
Tipo di rete CA
Sensibilità differenziale 30 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Tipo di protezione differenziale Tipo A
Certificazioni prodotto CE
Marchi qualità IMQ
OVE
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema Punto di partenza
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50/60 Hz
Tecnologia di sgancio corrente residua "indipendente dalla tensione"
Tensione nominale di isolamento [Ui] 400 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV conforme a CEI EN 61009-2-1
Segnalazione locale Fault indication
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN
Collegamento elettrico al magnetotermico Tramite viti
Passo 9 mm 2
Altezza 95 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 74 mm
Peso prodotto 90 g
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetto a gabbia parte inferiore1…16 mm² rigido
Morsetto a gabbia parte inferiore1…10 mm² flessibile
Lunghezza spelatura fili 14 mm for parte inferiore connection
Coppia di serraggio 2 Nm parte inferiore
Ambiente
Norme di riferimento CEI EN 61009-2-1
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a CEI EN 61009-2-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,2 cm
Confezione 1: larghezza 8 cm
Confezione 1: profondità 11,4 cm
Confezione 1: peso 122 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 27
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 3,613 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi