|
|
|
A9Y84625
Blocco differenziale singole partenze Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A SI
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Dispositivi add-on di corrente residua
|
Nome dispositivo
|
Vigi iC40
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti9 iC40
|
Numero di poli
|
1P + N
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Corrente nominale [In]
|
25 A
|
Tipo di rete
|
CA
|
Sensibilità differenziale
|
30 mA
|
Temporizzazione protezione differenziale
|
Istantaneo
|
Tipo di protezione differenziale
|
Tipo A-SI
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Marchi qualità
|
OVE
IMQ
|
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema
|
Punto di partenza
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Tecnologia di sgancio corrente residua
|
"indipendente dalla tensione"
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV conforme a CEI EN 61009-2-1
|
Segnalazione locale
|
Fault indication
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Collegamento elettrico al magnetotermico
|
Tramite viti
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
95 mm
|
Larghezza
|
36 mm
|
Profondità
|
74 mm
|
Peso prodotto
|
90 g
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
10000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia parte inferiore1…16 mm² rigido
Morsetto a gabbia parte inferiore1…10 mm² flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm for parte inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
2 Nm parte inferiore
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 61009-2-1
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a CEI EN 61009-2-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
116,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
27
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,45 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|