Schneider-Electric
 
AB1AB7P32 immagine - metel
AB1AB7P32
Fermo in plastica - Per morsettiera - Per aggancio su lato ingresso - 2,5 mm2 - [prezzo per 100 pz]
Telemecanique
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Morsettiere
Descrizione accessori Fermo di finecorsa in plastica con vite
Tipo di accessori Arresto terminale
Accessori / categoria degli elementi Accessori di montaggio
Compatibilità prodotto AB1ETN335U
AB1NEN435U
AB1BCP20235U
AB1TP635U
AB1NEN1035U
AB1VVN1635UBL
AB1VV435U
AB1VV235U
AB1DVM10235U
AB1VV235UBL
AB1TP1035U
AB1VVN15035U
AB1VV435UBL
AB1DV10235U
AB1ET435UBRO
AB1FUSE435U5XM
AB1ET435U
AB1ET435UHBRO
AB1FU10435UFS
AB1FUSE435U6XJ
AB1ET3235U
AB1ET435UBVE
AB1VV435UGE
AB1FU10135U
AB1VV635UGE
AB1FUSE435U5XJ
AB1BV10235U
AB1FUSE435U6XM
AB1ET435UBGE
AB1VVN3535UBL
AB1TP1635U
AB1NEN1635U
AB1DDP235ULP
AB1VV635UBL
AB1ET435UBHGE
AB1FUSE435U6X
AB1ET435U2DRO
AB1VV635U
AB1FU10235U
AB1FU10135UB
AB1VVN7035U
AB1VVN3535U
AB1SC435U
AB1VVN1035UBL
AB1SC435U2PTBL
AB1VV235UGE
AB1VVN15035UBL
AB1SC435U2TP
AB1FU10135UU
AB1VVN1635U
AB1FUSE435U6XB
AB1FV135U
AB1BD532
AB1SF435U
AB1VVN1035U
AB1ETN435U
AB1D11435U
AB1FUSE435U5XB
AB1ET435UTP
AB1ET435U2
AB1FC335U
AB1TP235U
AB1FUSE435U5X
AB1SC435UBL
AB1VV435UVE
AB1DDP235ULM
AB1ETNTP435U
AB1FU10335U
AB1FU10435U
AB1BD533
AB1DDP235U
AB1VV435UBLA
AB1VVN7035UBL
AB1TP3535U
AB1VV435URO
AB1ETN235U
AB1FF235U
AB1FU10435UB
AB1VV435UNO
AB1TP435U
Accessori / destinazione elementi Morsettiere tipo AB1
Materiale Plastica
Larghezza 7,5 mm
Tipo di fissaggio Avvitato (guida asimmetrica)
Vendita quantità indivisibile 100
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 4,2 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months