Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon ABE7
|
Tipo prodotto
|
Base I/O digitali passivi
|
Tipo di base
|
Base miniatura
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
19...30 V conforme a IEC 61131-2
|
Numero di vie
|
16
|
Numero di morsetti per via
|
3
|
Connessioni - morsetti
|
Morsettiere a vite, 1 x 0,09...1 x 1,5 mm², 0,09…1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) flessibile con estremità cavo
Morsettiere a vite, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) solido
Morsettiere a vite, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 14) flessibile senza estremità cavo
Morsettiere a vite, 2 x 0,09...2 x 0,75 mm², 0,09…0,75 mm² (AWG 28...AWG 20) flessibile con estremità cavo
Morsettiere a vite, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm², 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) solido
|
Caratteristiche tecniche
Supply voltage type
|
CC
|
Numero di file orizzontali
|
3
|
LED di stato
|
1 LED per via (verde) stato via
1 LED (verde) Alimentazione ON
|
Distribuzione polarità
|
0 V o 24 V
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
2 A fusibile interno, 5 x 20 mm, ad intervento (lato PLC)
|
Tipo di fissaggio
|
Con clip (guida DIN simmetrica 35 mm)
Con viti (piastra piena con kit fissaggio)
|
Massima corrente fornita
|
1,8 A
|
Corrente per vie
|
0,5 A
|
Corrente massima per uscita comune
|
1,8 A
|
Caduta di tensione su fusibile alimentazione
|
0,3 V
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
2000 V
|
Categoria di installazione
|
II conforme a IEC 60664-1
|
Coppia di serraggio
|
0,6 Nm con piatto Ø 3,5 mm cacciavite
|
Peso prodotto
|
0,26 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
DNV
UL
GL
CSA
EAC
|
Grado di protezione IP
|
IP2x conforming to CEI 60529
|
Resistenza al filo incandescente
|
750 °C, ora estinzione <30 s conforme a IEC 60695-2-11
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
2 gn (F= 10…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV (contatto) livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
8 kV (aria) livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
|
Resistenza ai campi irradiati
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) conforme a IEC 61000-4-3 livello 3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV livello 3 conforme a IEC 61000-4-4
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-5…60 °C conforme a IEC 61131-2
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C conforme a IEC 61131-2
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
239,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
32
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,200 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|