Tipo morsettiera
|
Rimovibile
|
Distribuzione polarità
|
Zero potenziale
|
Tipo di fissaggio
|
Con clip (guida DIN simmetrica 35 mm)
Con viti (piastra piena con kit fissaggio)
|
Corrente massima per uscita comune
|
10 A
|
Corrente per via
|
5 A per estremità preazionatore
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA a >= 5 V
|
Caduta di tensione
|
2,4 V a 20 °C (lato PLC)
|
Frequenza di commutazione
|
<= 0,5 Hz
<= 10 Hz
|
Soglia tensione di sgancio
|
19,7 V a 40 °C
|
Corrente di ricaduta
|
1 mA a 20 °C
|
Potenza dissip per via in W
|
0,36 W (lato PLC)
|
Composizione e tipo di contatti
|
1 NO per estremità preazionatore
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-5-1
30 V DC conforme a IEC 60947-5-1
|
Durata elettrica
|
500000 cicli, corrente di commutazione massima: 600 mA a 24 V DC-13 10 ms (estremità preazionatore)
500000 cicli, corrente di commutazione massima: 1500 mA a 230 V AC-12 (estremità preazionatore)
500000 cicli, corrente di commutazione massima: 1500 mA a 24 V DC-12 (estremità preazionatore)
500000 cicli, corrente di commutazione massima: 900 mA a 230 V AC-15 (estremità preazionatore)
|
Affidabilità elettrica
|
0,00000001
|
Tempo di funzionamento
|
<= 10 ms ecc bobina + chiusura NO
<= 5 ms disecc bobina + apertura NO
|
Tempo di rimbalzo contatto
|
<= 5 ms 1 NO
|
Frequenza di funzionamento in Hz
|
10 Hz a vuoto
0,5 Hz a Ie
|
Durata meccanica
|
20000000 cicli
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
2,5 kV conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
2000 V
|
Categoria di installazione
|
II conforme a IEC 60664-1
|
Coppia di serraggio
|
0,6 Nm con piatto Ø 3,5 mm cacciavite
|
Larghezza
|
206 mm
|
Peso prodotto
|
0,405 kg
|
Massima immunità alle microinterruzioni
|
5 ms
|
Resistenza dielettrica
|
2000 V conforme a IEC 60947-1
|
Certificazioni prodotto
|
GL
CSA
DNV
UL
EAC
|
Grado di protezione IP
|
IP2x conforming to CEI 60529
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Resistenza al filo incandescente
|
750 °C, ora estinzione <30 s conforme a IEC 60695-2-11
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza ai campi irradiati
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) conforme a IEC 61000-4-3 livello 3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV livello 3 conforme a IEC 61000-4-4
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-5…60 °C conforme a IEC 61131-2
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C conforme a IEC 61131-2
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664-1
|