Tipo morsettiera
|
Rimovibile
|
Isolamento PLC/Parte operativa
|
No
|
Tipo di fissaggio
|
Con clip (guida DIN simmetrica 35 mm)
Con viti (piastra piena con kit fissaggio)
|
Stato attuale 0 garantito
|
0,4 mA (lato PLC)
|
Stato tensione 0 garantito
|
3.4 V per lato PLC
|
Stato attuale 1 garantito
|
3,1 mA (lato PLC)
|
Stato tensione 1 garantito
|
16.9 V per lato PLC
|
Corrente massima per uscita comune
|
8 A
|
Corrente per via
|
0,5 A per estremità preazionatore
|
Corrente minima di commutazione
|
1 mA
|
Caduta di tensione
|
0,6 V (estremità preazionatore)
|
Massima corrente di commutazione
|
500 mA DC-12
500 mA DC-13
|
Maximum tungsten load
|
<10 W DC-6
|
Maximum residual current
|
0,3 mA estremità preazionatore
|
Tipo di guasto
|
Sovraccarico
Corto circuito
|
Memoria guasti
|
S'
|
Energia induttiva comm. L/R
|
<= 400(U.I) ms
|
Maximum circuit breaker threshold
|
0,75 A
|
Tempo di risposta
|
<= 0,02 ms dallo stato 1 a 0
<= 0,1 ms dallo stato 0 a 1
|
Frequenza di commutazione
|
< 0,6/LI² Hz
|
Categoria di installazione
|
II conforme a IEC 60664-1
|
Coppia di serraggio
|
0,6 Nm con piatto Ø 3,5 mm cacciavite
|
Larghezza
|
206 mm
|
Peso prodotto
|
0,405 kg
|
Certificazioni prodotto
|
UL
GL
CSA
DNV
EAC
|
Grado di protezione IP
|
IP2x conforming to CEI 60529
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Resistenza al filo incandescente
|
750 °C, ora estinzione <30 s conforme a IEC 60695-2-11
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza ai campi irradiati
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) conforme a IEC 61000-4-3 livello 3
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV livello 3 conforme a IEC 61000-4-4
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-5…60 °C conforme a IEC 61131-2
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C conforme a IEC 61131-2
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 60664-1
|