|
|
|
ABE9C1240L10
Scatola sdoppiatore passiva IP67 - Cavo 10 m - 4 canali - Connettore M12
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione SET 22, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Advantys ABE9
|
Tipo prodotto
|
Divisore splitter passivo IP67
|
Numero di vie
|
4
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore cavo precablato, 10 m lunghezza cavo
4 connettori femmina M12 5 pin
|
LED di stato
|
Senza
|
Caratteristiche tecniche
Numero di direzioni
|
8
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
24 V CC
|
Corrente per vie
|
4 A
|
Gruppo di isolamento
|
Categoria 3 conforme a VDE 0110
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Tipologia fissaggio
|
Fissaggio con viti M4
|
Resistenza contatto
|
5000 µΩ
|
Corrente di comune
|
16 A 1 mm²
12 A 0,75 mm²
|
Separazione comuni
|
Senza o con
|
Peso prodotto
|
1,7 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP67 conforming to IEC 529
|
Certificazioni prodotto
|
cULus
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…80 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
0,2 gn (F= 57…150 Hz) conforme a IEC 68-2-6, test FC
|
Tenuta agli urti
|
30 gn per 11 ms conforme a EN 68-2-2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
28,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
33,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,464 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,43 kg