|
|
|
ABFTE20SP300
Cavo di disconnessione - Da output discreta Twido a Telefast - 2 x HE10 - 3 m
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Twido
|
Descrizione accessori
|
Cavo presagomato uscita digitale
|
Tipo di accessori
|
Cavo di collegamento
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di collegamento
|
Accessori / destinazione elementi
|
Uscita digitale
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Per applicazione diversa dall'utilizzo della base Advantys Telefast ABE7
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
TWDDDO16TK
TWDDDO32TK
|
Lunghezza cavo
|
3 m
|
Sezione AWG
|
AWG 28
|
Sezione cavi
|
0,08 mm²
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore HE10 20 pin lato preazionatore
1 connettore HE10 20 pin lato Twido
|
Peso prodotto
|
0,21 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,9 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
18,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20 cm
|
Confezione 1: peso
|
193 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,28 kg