Schneider-Electric
 
ABL6TS40G immagine - metel
ABL6TS40G
Trasformatore di tensione - 230..400 V - 1 x 115 V - 400 VA
Telemecanique
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Modicon Transformer Optimized
Tipo prodotto Trasformatore di isolamento e sicurezza
Potenza nominale in VA 400 VA
Tensione di ingresso 230 V CA monofase, terminali: N-L1
400 V CA da fase a fase, terminali: L1-L2
Tensione di uscita 115 V CA
Avvolgimento secondario Singolo
Copertura di protezione Senza
Temperatura ambiente -20…50 °C
Caratteristiche tecniche
Limiti tensione di ingresso 360...440 V
207...253 V
Limiti frequenza di rete 47…63 Hz
Tolleranza tensione ingresso +/- 15 V
Rendimento 92 %
Potenza dissipata in W 34,8 W
Sovratensione ammessa in uscita 4 % (nessun caricamento, stato a caldo)
Maximum voltage drop at rated load 0,5 %
Nessuna perdita di carico 12,4 W
Tensione cortocircuito 4,66 %
Tipo protezione uscita Contro sovraccarico, tecnologia di protezione: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Contro sovratensione, tecnologia di protezione: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Contro cortocircuiti, tecnologia di protezione: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Connessioni - morsetti Per connessione ingresso: morsettiere a vite, capacità connessione: 5 x 4 mm² AWG 11
Per connessione di messa a terra ingresso: morsettiere a vite, capacità connessione: 1 x 4 mm² AWG 11
Per connessione uscita: morsettiere a vite, capacità connessione: 2 x 4 mm² AWG 11
Marcatura CE
Tipo di fissaggio Con 4 viti diametro: 5,8 mm su pannello verticale, posizione di funzionamento: orizzontale
Con 4 viti diametro: 5,8 mm su pannello verticale, posizione di funzionamento: verticale
Con 4 viti diametro: 5,8 mm su pannello orizzontale con riduzione a 90 %
Altitudine di funzionamento 3000 m
Classe di isolamento Classe B
Larghezza 135,0 mm
Altezza 108,0 mm
Profondità 134,0 mm
Peso prodotto 6,25 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto UR
EAC
DNV-GL
Norme di riferimento UL 506
Grado di protezione IP IP20
Caratteristiche ambientali EMC conforme a EN 62041
Sicurezza conforme a EN 61558-1
Sicurezza conforme a EN 61558-2-4
Trattamento di protezione TC
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Categoria di sovratensione Classe I conforme a VDE 0106-1
Resistenza dielettrica 2000 V tra avvolgimento e terra
4000 V tra primario e secondario
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 26,000 cm
Confezione 1: larghezza 19,000 cm
Confezione 1: profondità 23,000 cm
Confezione 1: peso 6,785 kg
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 15
Confezione 2: altezza 75,000 cm
Confezione 2: larghezza 60,000 cm
Confezione 2: profondità 80,000 cm
Confezione 2: peso 114,775 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
print Profilo di circolarità
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months