Schneider-Electric
 
ABL8BPK24A12 immagine - metel
ABL8BPK24A12
Modulo batteria - 24 V CC - 75 A - 7 AH - Per alimentatore
Telemecanique
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Phaseo
Tipo Prodotto Modulo batteria
Tensione di ingresso 24 V CC
Tensione di uscita 24 V DC
Massima corrente di uscita 75 A
Capacità batteria 12 Ah
Tempo di mantenimento < 20 h a 0,6 A, 20 °C
> 5 min a 31,3 A, 20 °C
Caratteristiche tecniche
Limiti tensione di ingresso 21...29 V
Tempo di ricarica 72 H
Corrente di carico 1,2 A
Tipo protezione uscita Contro sovraccarico e cortocircuiti, tecnologia di protezione: fusibili 2 x 30 A per automobili
Connessioni - morsetti Per connessione d'ingresso: morsettiere a vite, capacità connessione: 4 x 0,5...4 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
Per connessione uscita: morsettiere a vite, capacità connessione: 4 x 0,5...4 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
Percentuale di scar auton 15 %, 6 mesi
9 %, 3 mesi
3 %, 1 mese
Tipo di fissaggio Con 2 viti diametro: 5 mm su pannello orizzontale, posizione di funzionamento: orizzontale
Con 4 viti diametro: 5 mm su pannello verticale, posizione di funzionamento: verticale
Collegamento uscita Parallelo
Altitudine Di Funzionamento 2000 m
Durata in ore 11000 H a 40 °C
15000 H a 35 °C
22000 H a 30 °C
31000 H a 25 °C
44000 H a 20 °C
5000 H a 50 °C
7300 H a 45 °C
Marcatura CE
Peso Netto 12 kg
Ambiente
Certificazioni Prodotto CTP
UL
Temperatura Ambiente 0…40 °C
Temperatura Di Stoccaggio -20…50 °C
Grado Di Protezione Ip IP10 conforme aCEI 60529
Categoria di sovratensione Classe 3 conforme a VDE 0106-1
Resistenza alle vibrazioni 2 gn (F= 11,9…150 Hz) conforme a IEC 61131-2
3,5 mm (F= 3…11,9 Hz) conforme a IEC 61131-2
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 19,500 cm
Confezione 1: larghezza 20,000 cm
Confezione 1: profondità 33,000 cm
Confezione 1: peso 10,856 kg
Unità di misura confezione 2 S06
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 75,000 cm
Confezione 2: larghezza 60,000 cm
Confezione 2: profondità 80,000 cm
Confezione 2: peso 120,270 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Senza PVC
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months