Schneider-Electric
 
ABL8DCC05060 immagine - metel
ABL8DCC05060
Modulo convertitore 30 W - 24..28,8 V CC, 5 V CC - 6 A - Per alimentatore
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Phaseo Universal
Tipo prodotto Modulo convertitore
Potenza nominale in W 30 W
Tensione di ingresso 24...28.8 V CC
Tensione di uscita 5 V CC
Corrente alimentatore in uscita 6 A
Caratteristiche tecniche
Limiti tensione di ingresso 22...30 V
Rendimento 80 %
Potenza dissipata in W 7 W
Tipo di protezione ingresso Contro polarità inversa
Limiti tensione di uscita 5...6.5 V
Regolazione linea e carico 1...3 %
Ondulazione residua <= 100 mV
Tipo protezione uscita Contro sovraccarico, tecnologia di protezione: ripristino automatico
Contro sovratensione, tecnologia di protezione: intervento con U > 7,8V, reset automatico
Contro cortocircuiti, tecnologia di protezione: ripristino automatico
Connessioni - morsetti Per connessione ingresso: morsettiere a vite, capacità connessione: 2 x 0,5...2 x 4 mm² AWG 24...AWG 10
Per connessione uscita: morsettiere a vite, capacità connessione: 2 x 0,5...2 x 4 mm² AWG 24...AWG 10
Tipo di fissaggio Con clip su guida DIN simmetrica 35 mm, posizione di funzionamento: orizzontale con riduzione del 40 %
Con clip su guida DIN simmetrica 35 mm, posizione di funzionamento: verticale
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Nome della prova Campo elettromagnetico indotto conforme a IEC 61000-4-6 livello 3
Campo elettromagnetico irradiato conforme a IEC 61000-4-3 livello 3
Transitorio rapido conforme a IEC 61000-4-4 livello 3
Sovracorrente conforme a IEC 61000-4-5 livello 2
Emissioni condotte/irradiate conforme a EN 55022 classe B
Scariche elettrostatiche conforme a IEC 61000-4-2
Emissioni conforme a IEC 61000-6-3
Segnalazione locale 1 LED (verde)tensione uscita (4 V):
Peso prodotto 0,3 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Umidità relativa 0…90 % in funzionamento
0…95 % durante l'imagazzinaggio
Categoria di sovratensione Classe 3
Resistenza alle vibrazioni 2 gn (F= 11,9…150 Hz) conforme a IEC 61131-2
3,5 mm (F= 3…11,9 Hz) conforme a IEC 61131-2
Resistenza dielettrica 500 V tra ingresso e terra
500 V tra ingresso e uscita
500 V tra uscita e terra
Certificazioni prodotto EAC
cCSAus
RCM
UL
Caratteristiche ambientali EMC conforme a EN 50081-1
EMC conforme a IEC 61000-6-3
EMC conforme a IEC 61000-6-2
Sicurezza conforme a IEC 60950-1
Sicurezza conforme a IEC 61204
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,5 cm
Confezione 1: larghezza 14,5 cm
Confezione 1: profondità 16,5 cm
Confezione 1: peso 610,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 11
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 7,225 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 88
Confezione 3: altezza 75,0 cm
Confezione 3: larghezza 40,0 cm
Confezione 3: profondità 80,0 cm
Confezione 3: peso 78,68 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months