|
|
|
ABL8PRP24100
Modulo di protezione elettronico - 28...28,8 V CC - 10 A - Per alimentazione
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Phaseo
|
Tipo prodotto
|
Modulo protezione elettronico
|
Tensione di ingresso
|
24...28.8 V CC
|
Tensione di uscita
|
(Uin-0,3) V CC
|
Massima corrente di uscita
|
10 A per via, classe: 1/2.5/4/5/7/8/10
|
Caratteristiche tecniche
Limiti tensione di ingresso
|
19...32 V
|
Corrente di ingresso
|
40 A
|
Numero di vie d'ingresso
|
4
|
Tipo protezione uscita
|
Contro sovraccarico, tecnologia di protezione: 1,3 x In
Contro cortocircuiti, tecnologia di protezione: ripristino automatico
Protezione di linea, tecnologia di protezione: fusibile integrato 1 x 15 A per via
|
Funzione complementare
|
Interuttore bipolare per via
|
Potere di interruzione
|
1000 A a 32 V DC con fusibile
|
Connessioni - morsetti
|
Per connessione ingresso: morsettiere a vite, capacità connessione: 4 x 0,5...4 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
Per relè diagnostica: morsettiera a vite removibile, capacità connessione: 1 x 2,5 mm² AWG 14
Per connessione uscita: morsettiere a vite, capacità connessione: 8 x 0,5...8 x 4 mm² AWG 20...AWG 10
|
Tipo di fissaggio
|
Con clip su guida DIN simmetrica 35 mm, posizione di funzionamento: verticale
Su pannello
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Marcatura
|
CE
|
Nome della prova
|
Scariche elettrostatiche conforme a IEC 61000-4-2
Emissioni conforme a IEC 61000-6-3
Campo elettromagnetico indotto conforme a IEC 61000-4-6 livello 3
Campo elettromagnetico irradiato conforme a IEC 61000-4-3 livello 3
Transitorio rapido conforme a IEC 61000-4-4 livello 3
Sovracorrente conforme a IEC 61000-4-5 livello 2
Emissioni condotte/irradiate conforme a EN 55022 classe B
Emissioni conforme a EN 50081-1
|
Segnalazione locale
|
1 LED per via (verde/rosso)stato via:
1 relèstato via:
|
Peso prodotto
|
0,47 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
RCM
EAC
|
Norme di riferimento
|
UL 508
CSA C22.2 No 60950-1
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
EMC conforme a IEC 61000-6-3
EMC conforme a IEC 61000-6-2
Sicurezza conforme a IEC 60950-1
Sicurezza conforme a EN/IEC 61204-3
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Resistenza dielettrica
|
500 V tra ingresso e terra
500 V tra uscita e terra
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a VDE 0106-1
|
Umidità relativa
|
0…90 % in funzionamento
0…95 % durante l'imagazzinaggio
|
Resistenza alle vibrazioni
|
2 gn (F= 11,9…150 Hz) conforme a IEC 61131-2
3,5 mm (F= 3…11,9 Hz) conforme a IEC 61131-2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
582,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,937 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
128
|
Confezione 3: altezza
|
75,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
99,496 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|