|
|
|
ABL8RPS24030
Alimentatore con commutazione regolata - 1 o 2 fasi - 200..500 Vca - 24 V - 3 A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon Power Supply
|
Tipo prodotto
|
Alimentazione
|
Tipo alimentatore
|
Modalità switching
|
Tensione nominale di ingresso
|
100...120 V CA monofase, terminali: N-L1
200...500 V CA da fase a fase, terminali: L1-L2
|
Potenza nominale in W
|
72 W
|
Tensione di uscita
|
24 V DC
|
Corrente alimentatore in uscita
|
3 A
|
Amplificazione corrente temporanea ammissibile
|
1,5 x In (per 4 s)
|
Filtro anti-armonica
|
Correnti armoniche a bassa frequenza
|
Caratteristiche tecniche
Limiti tensione in ingresso
|
170...550 V CA
85...132 V CA
|
Corrente di spunto
|
30 A
|
Moduli 18 mm
|
0,51 at 240 V CA
0,59 at 120 V CA
|
Rendimento
|
87 %
|
Regolazione della tensione di uscita
|
24...28,8 V regolabile
|
Potenza dissipata in W
|
7,8 W
|
Attrezzature fornite
|
Fattore di potenza filtro correttore conforme a IEC 61000-3-2
|
Tipo protezione uscita
|
Contro sovraccarico, tecnologia di protezione: ripristino manuale o automatico
Contro sovratensione, tecnologia di protezione: 30...32 V, ripristino manuale
Contro cortocircuiti, tecnologia di protezione: ripristino manuale o automatico
Contro sottotensione, tecnologia di protezione: intervento con U < 21,6 V
Termico, tecnologia di protezione: ripristino automatico
|
Connessioni - morsetti
|
Morsettiere a vite: 3 x 0,5...3 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) per connessione d'ingresso
Morsettiere a vite: 1 x 0,5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) per connessione di messa a terra ingresso
Morsettiere a vite: 4 x 0,5...4 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) per connessione uscita
Morsettiere a vite: 1 x 0,5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) per connessione di messa a terra uscita
|
LED di stato
|
1 LED (verde e rosso) tensione in uscita
1 LED (verde, rosso e arancione) corrente in uscita
|
Profondità
|
125 mm
|
Altezza
|
125 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Peso netto
|
0,3 kg
|
Collegamento uscita
|
Parallelo
Serie
|
Marcatura
|
CE
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN simmetrica 35 x 15 mm
Guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm
|
Posizione operativa
|
Verticale
|
Alimentazione
|
SELV conforme a IEC 60950-1
SELV conforme a IEC 60204-1
SELV conforme a IEC 60364-4-41
|
Resistenza dielettrica
|
3500 V con tra ingresso e terra isolamento
4000 V con tra ingresso e uscita isolamento
500 V con tra uscita e terra isolamento
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 60950-1
UL 508
EN/IEC 62368-1
|
Certificazioni prodotto
|
CCSAus
EAC
UL
RCM
KC
|
Caratteristiche ambientali
|
EMC conforme a IEC 61000-6-1
EMC conforme a IEC 61000-6-3
EMC conforme a IEC 61000-6-2
EMC conforme a IEC 61000-6-4
EMC conforme a EN/IEC 61204-3
Sicurezza conforme a IEC 60950-1
Sicurezza conforme a EN/IEC 61204-3
|
Altitudine di funzionamento
|
2000 m
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme aCEI 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
50…60 °C con fattore di declassamento mounting position A < 2000 m
-25…50 °C senza declassamento mounting position A < 2000 m
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
776,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
120
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
106,120 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|