|
|
|
ABLM1A24006
Alimentatori switching, 100-240 V AC, 24 V 0.6 A, monofase, Modulare
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon Power Supply
|
Tipo prodotto
|
Alimentazione
|
Tipo alimentatore
|
Modalità switching
|
Variant option
|
Modular
|
Materiale cassetta
|
Plastica
|
Nominal input voltage
|
100...240 V CA monofase
100...240 V CA da fase a fase
|
Potenza nominale in W
|
15 W
|
Tensione di uscita
|
24 V CC
|
Corrente alimentatore in uscita
|
0,625 A
|
Caratteristiche tecniche
Limiti tensione in ingresso
|
90...264 V CA
|
Nominal network frequency
|
50…60 Hz
|
Network system compatibility
|
TN
TT
IT
|
Maximum leakage current
|
0,25 mA 240 V CA
|
Tipo di protezione ingresso
|
Fusibile integrato (non sostituibile) 3,15 A
External protection (recommended) 20 A Curve B
External protection (recommended) 20 A Curve C
External protection (recommended) 2 A Curve B
External protection (recommended) 2 A Curve C
|
Corrente di spunto
|
15 A a 115 V
30 A a 230 V
|
Moduli 18 mm
|
0,51 at 115 V CA
0,40 at 230 V CA
|
Rendimento
|
81 % a 115 V CA
81 % a 230 V CA
|
Potenza dissipata in W
|
3,5 W
|
Assorbimento di corrente
|
< 0.4 A 115 V CA
< 0.25 A 230 V CA
|
Turn-on time
|
< 2 s
|
Tempo di mantenimento
|
> 10 ms 115 V CA
> 60 ms 230 V CA
|
Startup with capacitive loads
|
3000 µF
|
Ondulazione residua
|
< 100 mV
|
Durata media tra guasti (MTBF)
|
3000000 H at 25 °C, pieno carico
1000000 H at 55 °C, 80 % load
|
Tipo protezione uscita
|
Contro sovraccarico e cortocircuiti, tecnologia di protezione: ripristino automatico
Against over temperature, tecnologia di protezione: manual reset
Contro sovratensione, tecnologia di protezione: manual reset
|
Connessioni - morsetti
|
Collegamento a vite: 0,5...1,5 mm², (AWG 20...AWG 16) without wire end ferrule per ingresso/uscita
Collegamento a vite: 0,5...1 mm², (AWG 20...AWG 18) with wire end ferrule per ingresso/uscita
|
Line and load regulation
|
< 0.5 % network in line
< 1 % network 0 to 100 % load
|
LED di stato
|
1 LED (verde) tensione in uscita
|
Profondità
|
55,6 mm
|
Altezza
|
91 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Peso prodotto
|
0,101 kg
|
Collegamento uscita
|
Seriale
|
Supporto di montaggio
|
Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715
Doppio profilo DIN rail
Montaggio pannello
|
Alimentazione
|
SELV conforme a IEC 60950-1
SELV conforme a IEC 60204-1
SELV conforme a IEC 60364-4-41
|
Resistenza dielettrica
|
3000 V CA ingresso / uscita
|
Service life
|
10 anni
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
|
Certificazioni prodotto
|
CE
Omologazione cUL
Approvazione cUL
RCM
CB Scheme
EAC
KC
NEC: classe II
|
Altitudine di funzionamento
|
< 2000 m overvoltage category III
"2000 m...5000 m" overvoltage category II
|
Resistenza agli shock
|
150 m/s² per 11 ms
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…55 °C senza declassamento corrente mounting position A < 2000 m
55…70 °C with current derating of 2.67 % per °C mounting position A < 2000 m
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II without PE connection
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 mm (F= 2…9 Hz) conforme a IEC 60721-3-3
10 m/s² (F= 9…200 Hz) conforme a IEC 60721-3-3
|
Electromagnetic immunity
|
Immunity to electrostatic discharge - test level: 8 kV (scarica contatto) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to electrostatic discharge - test level: 15 kV (scarico aria) conforming to IEC 61000-4-2
Test immunità campo elettromagnetico - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Test immunità campo elettromagnetico - test level: 5 V/m (2...2,7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Test immunità campo elettromagnetico - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunità ai transienti rapidi - test level: 4 kV (su ingresso/uscita) conforming to IEC 61000-4-4
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 4 kV (tra alimentazione e terra) conforming to IEC 61000-4-5
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 3 kV (tra fase e fase) conforming to IEC 61000-4-5
Immunità a disturbi condotti - test level: 15 V (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Immunità ai campi magnetici - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Immunità agli abbassamenti di tensione - test level: 1 (1 ciclo) conforming to IEC 61000-4-11
Immunità agli abbassamenti di tensione - test level: 60 % (10 cicli) conforming to IEC 61000-4-11
Immunità agli abbassamenti di tensione - test level: 0.3 (25 cycles) conforming to IEC 61000-4-11
Emissione campo di disturbo conforming to EN 55016-2-3
Limiti ammessi di armonica in corrente conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
|
Emissione elettromagnetica
|
Emissione condotte conforme a IEC 61000-6-3
Emissioni irradiate conforme a IEC 61000-6-4
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
116,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
28
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,492 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
448
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
67,872 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|