|
|
|
ABLS1A24050
Alimentatori switching, 100-240 V AC, 24 V 5 A, monofase, Ottimizzato
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon Power Supply
|
Tipo prodotto
|
Alimentazione
|
Tipo alimentatore
|
Modalità switching
|
Variant option
|
Optimized
|
Materiale cassetta
|
Alluminio
|
Nominal input voltage
|
100...240 V CA monofase
100...240 V CA da fase a fase
140...340 V CC
|
Potenza nominale in W
|
120 W
|
Tensione di uscita
|
24 V CC
|
Corrente alimentatore in uscita
|
5 A
|
Caratteristiche tecniche
Limiti tensione in ingresso
|
85...264 V CA without temperature derating
120...375 V DC without temperature derating
85…120 V DC with temperature derating
|
Nominal network frequency
|
50…60 Hz
|
Network system compatibility
|
TN
TT
IT
|
Maximum leakage current
|
1 mA 240 V CA
|
Tipo di protezione ingresso
|
Fusibile integrato (non sostituibile) 4 A
External protection (recommended) 20 A Curve C
External protection (recommended) 13 A Curve C
|
Corrente di spunto
|
30,0 A a 115 V
60,0 A a 230 V
|
Moduli 18 mm
|
0,55 at 115 V CA
0,45 at 230 V CA
|
Rendimento
|
85 % a 115 V CA
88 % a 230 V CA
|
Output voltage adjustment
|
22...28 V
|
Potenza dissipata in W
|
25 W
|
Assorbimento di corrente
|
< 2.5 A 115 V CA
< 1.4 A 230 V CA
< 1.3 A 140 V CC
|
Turn-on time
|
< 1 s
|
Tempo di mantenimento
|
> 20 ms 115 V CA
> 40 ms 230 V CA
|
Startup with capacitive loads
|
8000 µF
|
Ondulazione residua
|
< 120 mV
|
Durata media tra guasti (MTBF)
|
700000 H at 25 °C, pieno carico conforming to SR 332
|
Tipo protezione uscita
|
Contro sovraccarico e cortocircuiti, tecnologia di protezione: ripristino automatico
Against over temperature, tecnologia di protezione: manual reset
Contro sovratensione, tecnologia di protezione: manual reset
|
Connessioni - morsetti
|
Collegamento a vite: 0,5...4 mm², (AWG 20...AWG 12) without wire end ferrule per uscita
Collegamento a vite: 0,5...2,5 mm², (AWG 20...AWG 14) with wire end ferrule per uscita
Collegamento a vite: 0.75...4 mm², (AWG 18...AWG 12) without wire end ferrule per ingresso
Collegamento a vite: 0.75...4 mm², (AWG 18...AWG 12) with wire end ferrule per ingresso
|
Line and load regulation
|
< 0.5 % network 0 to 100 % load at 25 °C
< 1 % network full voltage range in line at 25 °C
|
LED di stato
|
1 LED (verde) tensione in uscita
|
Profondità
|
117,6 mm
|
Altezza
|
123,6 mm
|
Larghezza
|
40 mm
|
Peso prodotto
|
0,55 kg
|
Collegamento uscita
|
Parallelo
Seriale
|
Supporto di montaggio
|
Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715
Doppio profilo DIN rail
|
Alimentazione
|
SELV conforme a IEC 60950-1
SELV conforme a IEC 60204-1
SELV conforme a IEC 60364-4-41
|
Resistenza dielettrica
|
3000 V CA con input to output isolamento
|
Service life
|
10 anni
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 62368-1
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
CSA C22.2 No 62368-1
UL 508
CSA C22.2 No 107.1
EN/IEC 62368-1
|
Certificazioni prodotto
|
CE
Omologazione cUL
Approvazione cUL
RCM
CB Scheme
EAC
KC
|
Altitudine di funzionamento
|
< 5000 m
|
Resistenza agli shock
|
150 m/s² per 11 ms
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…-10 °C con declassamento corrente del 2% per °C mounting position A < 2000 m
-10…40 °C senza declassamento mounting position A 115 V AC < 2000 m
-10…50 °C senza declassamento mounting position A 230 V AC < 2000 m
40…70 °C with current derating of 1.67 % per °C mounting position A 115 V AC < 2000 m
50…70 °C with current derating of 2.5 % per °C mounting position A 230 V AC < 2000 m
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 mm (F= 2…9 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
10 m/s² (F= 9…200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Electromagnetic immunity
|
Immunity to electrostatic discharge - test level: 8 kV (scarica contatto) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to electrostatic discharge - test level: 15 kV (scarico aria) conforming to IEC 61000-4-2
Immunità a disturbi RF condotti - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunità a disturbi RF condotti - test level: 5 V/m (2...2,7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunità a disturbi RF condotti - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunità ai transienti rapidi - test level: 4 kV (su ingresso/uscita) conforming to IEC 61000-4-4
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 4 kV (tra alimentazione e terra) conforming to IEC 61000-4-5
Test di immunità alle sovratensioni - test level: 3 kV (tra fase e fase) conforming to IEC 61000-4-5
Immunità a disturbi RF condotti - test level: 15 V (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Immunità ai campi magnetici - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Immunità agli abbassamenti di tensione conforming to IEC 61000-4-11
Emissione campo di disturbo conforming to EN 55016-2-3
Limiti ammessi di armonica in corrente conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
|
Emissione elettromagnetica
|
Emissione condotte conforme a IEC 61000-6-3
Emissioni irradiate conforme a IEC 61000-6-4
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
696,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
13
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,468 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
312
|
Confezione 3: altezza
|
90,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
239,232 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|