|
|
|
ABR7S23
Relè elettromeccanico plug-in - 10 mm - 24 V CC - 1 CO
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Advantys Telefast ABE7
|
Tipo prodotto
|
Relè elettromeccanico estraibile
|
Tipo circuito di controllo
|
CC
|
Minimum ordered quantity
|
Set da 4
|
Caratteristiche tecniche
Dimensioni passo (larghezza)
|
10 mm
|
Compatibilità prodotto
|
ABE7P16T215
ABE7P16T230
ABE7P16T212
ABE7R16T231
ABE7P16T214
ABE7P16T230E
ABE7R16T230
ABE7P16T210
|
Tensione circuito di comando [Uc]
|
24 V
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
5 A
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 C/O
|
Soglia tensione di sgancio
|
19,7 V a 40 °C
|
Caduta di tensione
|
2,4 V a 20 °C
|
Corrente di ricaduta
|
1 mA a 20 °C
|
Maximum power dissipation per pole
|
0,36 W
|
Calibro del fusibile associato
|
1 A, ad intervento
|
Massima tensione di commutazione
|
130 V DC conforme a IEC 60947-5-1
250 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-5-1
|
Durata elettrica
|
500000 cicli, corrente di commutazione massima: 1200 mA a 230 V AC-12
500000 cicli, corrente di commutazione massima: 1200 mA a 24 V DC-12
500000 cicli, corrente di commutazione massima: 450 mA a 24 V DC-13 10 ms
500000 cicli, corrente di commutazione massima: 700 mA a 230 V AC-15
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA a >= 5 V
|
Affidabilità elettrica
|
0,00000001
|
Frequenza di funzionamento in Hz
|
10 Hz a vuoto
0,5 Hz a Ie
|
Durata meccanica
|
20000000 cicli
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
2,5 kV conforme a IEC 60947-1
|
Peso prodotto
|
0,01 kg
0,008 kg
|
Ambiente
Massima immunità alle microinterruzioni
|
5 ms
|
Resistenza dielettrica
|
2000 V conforme a IEC 60947-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
9,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
3,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
4,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
4,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
40,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
288
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
2,805 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|