|
|
|
ABS7SC3BA
Relè a stato solido plug-in - 12,5 mm - output - 24 V CC - 2 A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Advantys Telefast ABE7
|
Tipo prodotto
|
Relè statico estraibile
|
Tipo relè
|
Relè uscita
|
Minimum ordered quantity
|
Set da 4
|
Caratteristiche tecniche
Tempo di risposta
|
<= 0,1 ms dallo stato 1 a 0
<= 0,2 ms dallo stato 0 a 1
|
Dimensioni passo (larghezza)
|
12 mm
|
Compatibilità prodotto
|
ABE7P16T318
ABE7P16T330
ABE7R16T330
ABE7P16T334
ABE7P16T318E
ABE7P16T330E
ABE7R16T332
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V CC
|
Tensione uscita digitale
|
24 V CC autoprotetto uscite
|
Corrente uscita digitale
|
2000 mA
|
Stato attuale 0 garantito
|
0,4 mA DC
|
Stato attuale 1 garantito
|
2,9 mA DC
|
Stato tensione 0 garantito
|
3.8 V DC
|
Stato tensione 1 garantito
|
18.6 V DC
|
Peso prodotto
|
0,016 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
13 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
5,2 cm
|
Confezione 2: profondità
|
6,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
52 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
128
|
Confezione 3: altezza
|
15 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
2,063 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|