|
|
|
ABT7ESM032B
Trasformatore di tensione - 230 V - 1 x 24 V - 320 VA
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 20, 2024
|
|
Fine fornitura standard dei servizi DIC 20, 2025
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon Transformer Economic
|
Tipo prodotto
|
Trasformatore di isolamento e sicurezza
|
Potenza nominale in VA
|
320 VA
|
Tensione di ingresso
|
230 V CA da fase a fase, terminali: L1-L2
230 V CA monofase, terminali: N-L1
|
Tensione di uscita
|
24 V CA
|
Avvolgimento secondario
|
Singolo
|
Copertura di protezione
|
Senza
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…40 °C
|
Caratteristiche tecniche
Limiti tensione di ingresso
|
207...253 V
|
Limiti frequenza di rete
|
47…63 Hz
|
Tolleranza tensione ingresso
|
+/- 15 V
|
Rendimento
|
89 %
|
Potenza dissipata in W
|
39,6 W
|
Variazione tensione al carico nominale
|
5,08 % a 230 V
|
Sovratensione ammessa in uscita
|
6,1 % (nessun caricamento, stato a caldo)
|
Maximum voltage drop at rated load
|
6,5 %
|
Nessuna perdita di carico
|
16,7 W
|
Tensione cortocircuito
|
6,20 %
|
Tipo protezione uscita
|
Contro sovraccarico, tecnologia di protezione: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Contro sovratensione, tecnologia di protezione: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Contro cortocircuiti, tecnologia di protezione: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
|
Connessioni - morsetti
|
Per connessione ingresso: morsettiere a vite, capacità connessione: 4 x 2,5...4 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Per connessione di messa a terra ingresso: morsettiere a vite, capacità connessione: 1 x 2,5...1 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Per connessione uscita: morsettiere a vite, capacità connessione: 2 x 2,5...2 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
|
Marcatura
|
CE
|
Tipo di fissaggio
|
Con 4 viti diametro: 5 mm su pannello verticale, posizione di funzionamento: orizzontale
Con 4 viti diametro: 5 mm su pannello verticale, posizione di funzionamento: verticale
Con 4 viti diametro: 5 mm su pannello orizzontale con riduzione a 90 %
|
Altitudine di funzionamento
|
3000 m
|
Classe di isolamento
|
Classe B
|
Larghezza
|
120,0 mm
|
Altezza
|
93,0 mm
|
Profondità
|
122,0 mm
|
Peso prodotto
|
4,10 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
EAC
DNV-GL
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Caratteristiche ambientali
|
EMC conforme a EN 62041
Sicurezza conforme a EN 61558-1
Sicurezza conforme a EN 61558-2-6
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 % in funzionamento
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a VDE 0106-1
|
Resistenza dielettrica
|
3200 V tra ingresso e terra
3200 V tra uscita e terra
5100 V tra ingresso e uscita
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
25,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,417 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
22
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
110,328 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|