Schneider-Electric
 
ACTFM1UF2SC6PMM immagine - metel
ACTFM1UF2SC6PMM
Piastra con 6 bussole SC duplex colore beige per fibre multimodali OM2/OM3/OM4
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range Actassi
Product Piastra di copertura con adattatori
Product destination Pannello a fibre ottiche
Attrezzature fornite 6 bussole LC duplex multimodali OM2/OM3/OM4 per SC
Caratteristiche tecniche
Materiale PC
Tipologia fissaggio A scatto
Colour Nero
Larghezza 137 mm
Altezza 35 mm
Profondità 5,6 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 15 cm
Confezione 1: larghezza 4,7 cm
Confezione 1: profondità 4,7 cm
Confezione 1: peso 80 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 74
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 6,02 kg
Unità di misura confezione 3 PAL
Numero di unità per confezione 3 1776
Confezione 3: altezza 102 cm
Confezione 3: larghezza 80 cm
Confezione 3: profondità 120 cm
Confezione 3: peso 205,2 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi