|
|
|
ACTFM1UF2SC6PSM
Piastra con 6 bussole SC duplex colore blu per fibre monomodali OS1/OS2
|
|
|
Presentazione
Range
|
Actassi
|
Product
|
Piastra di copertura con adattatori
|
Product destination
|
Pannello a fibre ottiche
|
Attrezzature fornite
|
6 bussole LC duplex monomodali OS1/OS2 per SC
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
PC
|
Tipologia fissaggio
|
A scatto
|
Colour
|
Nero
|
Larghezza
|
120 mm
|
Altezza
|
35 mm
|
Profondità
|
5,6 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
80 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
74
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,99 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 3
|
1776
|
Confezione 3: altezza
|
102 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
205,2 kg