|
|
|
ACTFP2C1S19S50
Actassi Bretella DX OS2 9/125 SC-SC LSZH 5m
|
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 15, 2024
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Bratelle ottiche monomodale
|
Colore
|
Guaina: giallo
Rivestimento SC duplex: blu
Codulo duplex SC: blu
Clips duplex SC: blu
|
Imballo
|
Rotolo di 5 m
|
Tipo di imballo
|
Sacchetto in plastica
|
Caratteristiche tecniche
Maximum attenuation
|
0,45 dB / 1 km a 1310 nm
0,3 dB / 1 km a 1550 nm
|
Raggio di curvatura
|
32 mm dynamic
16 mm statico
|
Maximum insertion loss
|
0,2 dB SC
|
Minimum return loss
|
50 dB SC
|
Performance fibra
|
OS2 9/125 µm
|
Diametro in fibra ottica
|
600 µm
|
Connettore lato 1
|
SC
|
Connettore lato 2
|
SC
|
Tipologia di guaina
|
Zip 2 1,6 mm
|
Condizioni d'impiego
|
Patching
|
Modalità di scambio
|
Duplex
|
Modo di trasmissione
|
Modo singolo
|
Numero di fibre ottiche
|
2
|
Larghezza
|
3,4 mm
|
Altezza
|
1,6 mm
|
Materiale
|
Ceramica: ferula SC
Termoplastica: rivestimento SC duplex
Elastomero termoplastico: coduli
|
Lunghezza cavo
|
5 m
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-20…60 °C
|
Temperatura di installazione
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…60 °C
|
Norme
|
Non propagante la fiamma: IEC 60332-1
IEC 60754-1
IEC 60754-2
IEC 61034
Performace delle fibre: ITU G.652.D
Connettore SC: TIA/EIA-604-3
Connettore SC: IEC 61754-4 Ed.2
Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type B1,3
Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2
Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C
Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3
Non propagante la fiamma: UL 94 V0
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19 cm
|
Confezione 1: peso
|
50 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,28 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
1440
|
Confezione 3: altezza
|
102 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
119,16 kg