Schneider-Electric
 
ACTFP2L1M35M50 immagine - metel
ACTFP2L1M35M50
Actassi Bretella DX OM3 50/125 LC-LC LSZH 5m
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Actassi
Tipo prodotto Patch cords in fibra ottica multimodale
Colore Guaina: acqua
Rivestimento LC duplex: acqua
Codulo duplex LC: bianco
Clips duplex LC: acqua
Imballo Rotolo di 5 m
Tipo di imballo Sacchetto in plastica
Caratteristiche tecniche
Maximum attenuation 3,5 dB / 1 km a 850 nm
1,5 dB / 1 km a 1300 nm
Raggio di curvatura 32 mm dynamic
16 mm statico
Maximum insertion loss 0,2 dB LC
Minimum return loss 30 dB LC
Performance fibra OM3 50/125 µm
Diametro in fibra ottica 600 µm
Connettore lato 1 LC
Connettore lato 2 LC
Tipologia di guaina Zip 2 1,6 mm
Condizioni d'impiego Patching
Modalità di scambio Duplex
Modo di trasmissione Multimode
Numero di fibre ottiche 2
Larghezza 3,4 mm
Altezza 1,6 mm
Materiale Ceramica: ferula LC
Termoplastica: rivestimento LC duplex
Elastomero termoplastico: coduli
Lunghezza cavo 5 m
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Ambiente
Temperatura ambiente -20…60 °C
Temperatura di installazione -20…60 °C
Temperatura di stoccaggio -20…60 °C
Norme Performace delle fibre: ITU G.651
Non propagante la fiamma: IEC 60332-1
IEC 60754-1
IEC 60754-2
IEC 61034
Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type A1a,2
Connettore LC: TIA/EIA-604-10 A
Connettore LC: IEC 61754-20 Ed.2
Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3
Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C
Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3
Non propagante la fiamma: UL 94 V0
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,4 cm
Confezione 1: larghezza 19 cm
Confezione 1: profondità 19 cm
Confezione 1: peso 40 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 40
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 2,177 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 1440
Confezione 3: altezza 102 cm
Confezione 3: larghezza 80 cm
Confezione 3: profondità 120 cm
Confezione 3: peso 104,76 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi