|
|
|
ACTFT1C1M35M10
Actassi Pigtail OM3 50/125 SC 1m
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Pigtail in fibra ottica multimodale
|
Colore
|
Guaina: acqua
SC housing: acqua
SC boot: acqua
|
Imballo
|
Rotolo di 1 m
|
Tipo di imballo
|
Sacchetto in plastica
|
Caratteristiche tecniche
Maximum attenuation
|
3,5 dB / 1 km a 850 nm
1,5 dB / 1 km a 1300 nm
|
Raggio di curvatura
|
50 mm dynamic
30 mm statico
|
Maximum insertion loss
|
0,2 dB SC
|
Minimum return loss
|
30 dB SC
|
Performance fibra
|
OM3 50/125 µm
|
Diametro in fibra ottica
|
900 µm
|
Modalità di scambio
|
Simplex
|
Modo di trasmissione
|
Multimode
|
Numero di fibre ottiche
|
1
|
Diametro esterno cavi
|
0,9 mm +/- 0.2 mm
|
Materiale
|
Ceramica: ferula SC
|
Lunghezza cavo
|
1 m
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-20…60 °C
|
Temperatura di installazione
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…60 °C
|
Norme
|
Connettore SC: TIA/EIA-604-3
Connettore SC: IEC 61754-4 Ed.2
Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3
Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type A1a,2
Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3
Performace delle fibre: ITU G.651
IEC 60754-1
IEC 60754-2
IEC 61034
Non propagante la fiamma: IEC 60332-1
Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C
Non propagante la fiamma: UL 94 V0
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,28 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
18,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
200
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,511 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
7200
|
Confezione 3: altezza
|
102,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
176,76 kg