|
|
|
ACTPC6UULS05WE
Patch cord, Actassi, Category 6, U/UTP, LSZH, 0.5 m, bianca
|
|
|
Presentazione
Range
|
Actassi
|
Product
|
Prolunga
|
Applicazione
|
Comunicazione
|
Colore
|
Bianco
|
Tipo schermatura cavo
|
U/UTP
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di cavi
|
4 cavi accoppiati
|
Length (customizable value in configurator)
|
0,5 m
|
Categoria
|
6
|
Frequenza di trasmissione
|
250 MHz
|
Materiale contatti
|
Phosphor bronze with 50 micro-inches gold over 100 micro-inches nickel
|
Calibro AWG
|
AWG 28
|
Maximum number of cord per bundle
|
24 in cabina for 4PPoE Type 3 (up to 60 W)
12 in cabina for 4PPoE Type 4 (up to 90 W)
|
Maximum patch cord cumulated length
|
10 m with 84 m 2-point permanent link at 20 °C
7 m with 90 m 2-point permanent link at 20 °C
|
Minimum number of matings
|
750 cicli
|
Diametro esterno cavi
|
3,8 mm +/- 0.2 mm
|
Materiale
|
Rame: conduttore
PE (polietilene): guaina d'isolamento
Aluminium/polyester: foglio
Tin plated copper: braid shield
PE (polietilene): guaina
|
Ambiente
Tenuta al fuoco
|
LSZH
|
Norme
|
Performance: ISO/IEC 11081:2017
Performance: TIA/EIA-568-C.2
Performance: EN 50173:2018
Performance: IEC 61935-2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
30,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
140
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,832 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
1120
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
51,600 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|