Schneider-Electric
 
ACTPG6TLU001 immagine - metel
ACTPG6TLU001
Plug RJ45 maschio terminabile in campo Actassi - Category 6 - UTP
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Actassi
Marca prodotto Schneider Electric
Product type Spina
Presentazione del dispositivo Prodotto completo
Colore Trasparente (metal and plastic)
Wiring Colour configuration TIA-568A/B
Tipo di imballo Borsa singola
Quantità per confezione 1
Caratteristiche tecniche
Tipo di connettore RJ45
Calibro AWG AWG 26...AWG 23 solido cavo
AWG 26...AWG 23 A trefolo cavo
Tipo di utensile Punch down tool
Quick termination tool
Diametro del cavo 6,0…9,0 mm
Compatible LAN cable types UTP
Categoria 6
Supported applications 10GBASE-T
Protocols Ethernet/IP
Compatibilità del prodotto RJ45 modular jack
Altezza 13,8 mm
Lunghezza 41,5 mm
Larghezza 14 mm
Peso prodotto 0,010 kg
Targeted region North America.
Asia Pacific.
Europe
Ambiente
Operational temperature range -10…60 °C
Temperatura di stoccaggio -20…60 °C
Ritardo di fiamma UL94-V0
Norme di riferimento AS/NZS 3080
ISO/IEC 11081
IEC 60603-7
ANSI/TIA/EIA-568-B
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 14 cm
Confezione 1: larghezza 7,4 cm
Confezione 1: profondità 6,2 cm
Confezione 1: peso 80 g
Unità di misura confezione 2 BAG
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 6,2 cm
Confezione 2: larghezza 7,5 cm
Confezione 2: profondità 13,7 cm
Confezione 2: peso 85 g
Unità di misura confezione 3 S02
Numero di unità per confezione 3 100
Confezione 3: altezza 15 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 2,023 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months