|
|
|
AK2CD75
Copwrchio per canalina
|
|
|
Presentazione
Tipo Prodotto
|
Coperchio
|
Categoria Accessorio / Parte Separata
|
Accessori di cablaggio
|
Compatibilità Gamma
|
PanelSeT S3D
PanelSeT CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
|
Supporto Di Montaggio
|
Canalina guidacavi 75 mm
|
Quantità Per Confezione
|
Set da 8
|
Caratteristiche tecniche
Colore
|
Grigio (RAL 7030)
|
Lunghezza
|
2000 mm
|
Larghezza
|
75 mm
|
Materiale
|
PVC (polivinilcloruro)
|
Peso Netto
|
0,38 kg
|
Ambiente
Temperatura Ambiente
|
-5…60 °C
|
Ritardo Di Fiamma
|
V-0 conforme a UL 94
|
Resistenza Al Fuoco
|
960 °C conforme a IEC 60695-2-1/1
|
Norme Di Riferimento
|
VDE 0660
VDE 0506
DIN 43659
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
200,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
401,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
4,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
7,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
201,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,208 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 3
|
960
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
120,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
201,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
416,960 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|