Schneider-Electric
 
AK2GA315 immagine - metel
AK2GA315
Canalina
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Canalina cavi
Accessori / categoria degli elementi Accessori di cablaggio
Compatibilità gamma PanelSeT S3D
PanelSeT CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
Composizione del dispositivo Senza copertura
Quantità per confezione Set da 8
Caratteristiche tecniche
Colore Blu (RAL 5000)
Materiale PVC (polivinilcloruro)
Altezza 144 mm
Lunghezza 2000 mm
Larghezza 30 mm
Peso prodotto 1,6 kg
Numero totale di fili 340
Ambiente
Temperatura ambiente -5…60 °C
Ritardo di fiamma V-0 conforme a UL 94
Resistenza al fuoco 960 °C conforme a IEC 60695-2-1/1
Norme di riferimento VDE 0506
NF C 68-102
VDE 0660
DIN 43659
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 14,5 cm
Confezione 1: larghezza 16,5 cm
Confezione 1: profondità 20,0 cm
Confezione 1: peso 1,425 kg
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 14,5 cm
Confezione 2: larghezza 16,5 cm
Confezione 2: profondità 200,0 cm
Confezione 2: peso 11,4 kg
Unità di misura confezione 3 PAL
Numero di unità per confezione 3 80
Confezione 3: altezza 77,0 cm
Confezione 3: larghezza 280,0 cm
Confezione 3: profondità 120,0 cm
Confezione 3: peso 139,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months