|
|
|
AK5JB143
Sistema a sbarre AK5 160 A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Nome prodotto
|
HK
|
Tipo prodotto
|
Barra collettrice
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Tap-offs (18 mm)
|
12
|
Lunghezza barra
|
344 mm
|
Larghezza cassetta/armadio (mm)
|
600 mm
|
Tipo di rete
|
CA
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
160 A a 35 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
400 V (Collegamento e scollegamento senza carico, con alimentatore attivato) conforme a IEC 60439-1
480 V (Collegamento e scollegamento senza carico, con alimentatore attivato) conforme a CSA
480 V (Collegamento e scollegamento senza carico, con alimentatore attivato) conforme a UL
600 V (Collegamento e scollegamento, con alimentatore disattivato) conforme a CSA
600 V (Collegamento e scollegamento, con alimentatore disattivato) conforme a UL
690 V (Collegamento e scollegamento, con alimentatore disattivato) conforme a IEC 60439-1
|
Numero di conduttori
|
4
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza barra
|
45 mm
|
Larghezza
|
81 mm
|
Profondità
|
82 mm
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V conforme a CSA
600 V conforme a UL
690 V conforme a IEC 60439-1
|
Corrente di picco
|
25 kA
|
I²t all'attivazione
|
10000000 A²s
|
Tipo di protezione
|
Fusibili aM In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
Fusibili gF In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
Interruttore NS160H In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A
Interruttore NS160H In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
|
Connessioni - morsetti
|
Connettore 2,5…70 mm² flessibile con terminazione cavo
Connettore 2,5…70 mm² rigido
|
Coppia di serraggio
|
10 Nm
|
Posizione di montaggio
|
Verticale elemento di montaggio Tramite il fermo laterale AK5BT01 sulle piastre di montaggio AK5PA
Orizzontale elemento di montaggio
|
Tenuta al fuoco
|
V0 conforme a UL 94
|
Peso prodotto
|
0,7 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60439
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
LROS (Lloyds Register of shipping)
DNV
|
Grado di protezione IP
|
IPxx B conforming to CEI 60529
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
52,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
977,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
42,310 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità