|
|
|
AK5PC13
Presa 16 A per AK5
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Nome prodotto
|
HK
|
Tipo prodotto
|
Plug outlet
|
Numero di poli
|
3P
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
16 A
|
I²t all'attivazione
|
100000 A²s
|
Numero di punti
|
2
|
Numero di cablaggi
|
3 cavi 2,5 mm²
|
Lunghezza cavo
|
0,2 m
|
Quantità per confezione
|
Set da 6
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V conforme a CSA
600 V conforme a UL
690 V conforme a IEC 60439-1
|
Corrente di picco
|
25 kA
|
Larghezza
|
36 mm
|
Altezza
|
46 mm
|
Profondità
|
38 mm
|
Peso prodotto
|
0,04 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60439
|
Certificazioni prodotto
|
DNV
LROS (Lloyds Register of shipping)
UL
CSA
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
44,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
12,700 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
13,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
15,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
325,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S04
|
Numero di unità per confezione 3
|
96
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
5,937 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità