|
|
|
AP4424
ATS da rack, 230 V, 32 A, 1 ingresso IEC 309, 16 uscite C13 e 2 uscite C19
|
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione NOV 01, 2024
|
|
|
Panoramica
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile subito
|
Presentazione
Main Input Voltage
|
230 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Input Connection Type
|
IEC 60309 32 A 2F+T
|
Numero di unità rack
|
2U
|
Lunghezza cavo
|
2,44 m
|
Numero di cavi
|
2
|
Apparecchiatura fornita
|
Guide di montaggio a rack
Cavo di configurazione RS-232
Cavo di configurazione seriale
|
Caratteristiche fisiche
Colore
|
Nero
|
Altezza
|
8,8 cm
|
Larghezza
|
43,2 cm
|
Profondità
|
23,6 cm
|
Peso prodotto
|
6,94 kg
|
Installazione
|
Lato anteriore
Parte posteriore
|
Mounting preference
|
No preference
|
Installazione
|
Rack-mounted
|
Ingresso
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Max line current
|
32 A
|
Input current limits
|
32 A
|
Load Capacity
|
7400 VA
|
Uscita
Assorbimento di corrente massimo per fase
|
32 A
|
Number of power socket outlets
|
16 IEC 60320 C13
2 IEC 60320 C19
|
Tipologia protezione
|
Interruttore
|
Conformità
Norme di riferimento
|
EN 55022 classe A
FCC Parte 15 classe A
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa
|
-5…45 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 %
|
Altitudine di funzionamento
|
0...10000 ft
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…65 °C
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
5…95 %
|
Altitudine di stoccaggio
|
0,00…15240,00 m
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
21 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
35,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
58,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
9,43 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
Garanzia
|
2 anni con riparazione o sostituzione
|
|
|