|
|
|
AP9640
Scheda gestione di rete UPS 3
|
|
|
Panoramica
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile subito
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
UPS network management cards
|
Apparecchiatura fornita
|
Manuale utente
Cavo USB
|
Caratteristiche fisiche
Altezza
|
3,8 cm
|
Larghezza
|
12,1 cm
|
Profondità
|
11,4 cm
|
Peso prodotto
|
0,08 kg
|
Mounting preference
|
No preference
|
Installazione
|
Not rack-mountable
|
Conformità
Norme di riferimento
|
EN 55022 classe A
EN 55024
ICES-003
|
Certificazioni prodotto
|
AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A
FCC parte 15 classe A
GOST
VCCI classe A
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa
|
0…45 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...10000 ft
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Temperatura di stoccaggio
|
-5…45 °C
|
Altitudine di stoccaggio
|
0,00…15240,00 m
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
0…95 %
|
Comunicazioni & Gestione
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,9 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,34 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
Garanzia
|
2 anni con riparazione o sostituzione
|
|
|