|
|
|
APE1C2150
Cavo con 1 connettore - 2 PIN - L=500 MM
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Tego Dial
|
Tipo di accessori
|
Cavo di collegamento
|
Categoria accessori
|
Accessori di collegamento
|
Accessori / destinazione elementi
|
Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
|
Lunghezza cavo
|
500 mm
|
Numero pin
|
2 pin
|
Vendita quantità indivisibile
|
8
|
Caratteristiche tecniche
Numero di connettori
|
1
|
Collegamenti - morsetti
|
Morsetto a molla
|
Passo del collegamento
|
5,08 mm
|
Sezione cavi
|
0,75 mm²
|
Peso prodotto
|
0,12 kg
|
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1
|
PCE
|
Num.unità in pkg.
|
1
|
Peso imballo (Kg)
|
15,0 g
|
Altezza imballo 1
|
1,5 cm
|
Larghezza imballo 1
|
9,5 cm
|
Lunghezza imballo 1
|
15,0 cm
|
Tipo unità imballo 2
|
S02
|
Numero unità imballo 2
|
320
|
Peso imballo 2
|
5,455 kg
|
Altezza imballo 2
|
15,0 cm
|
Larghezza imballo 2
|
30,0 cm
|
Lunghezza imballo 2
|
40,0 cm
|
Tipo unità imballo 3
|
BAG
|
Numero unità imballo 3
|
8
|
Peso imballo 3
|
125,0 g
|
Altezza imballo 3
|
1,5 cm
|
Larghezza imballo 3
|
17,0 cm
|
Lunghezza imballo 3
|
23,0 cm
|
Garanzia contrattuale
|
|