|
|
|
APVS9601
Easy UPS SRVS scheda SNMP
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 31, 2023
|
|
|
|
|
Panoramica
Presentazione
|
Network management card that remotely monitors and controls Schneider Electric Easy UPS.UPS management accessory that provides contact closures for remote monitoring.
|
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile subito
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
UPS network management cards
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
TCP/IP
SNMP v1
SNMP v2
SNMP v3
UDP (User Datagram Protocol)
|
Attrezzature fornite
|
CD con software
Manuale utente
|
Gamma prodotto
|
Easy UPS 1Ph Management Accessory Cards & Management Software
|
Caratteristiche tecniche
Interfaccia fisica
|
1 porta Ethernet 10/100BASE-T, intervallo di trasmissione: 10/100 Mbit/s
RJ45
|
Segnalazione locale
|
LED (verde)comunicazione porta a100 Mbps:
LED (giallo)port communication at 10 Mbps:
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
0…40 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-15…45 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 % senza condensa
|
Caratteristiche fisiche
Altezza
|
1,5 cm
|
Larghezza
|
4,7 cm
|
Profondità
|
2,3 cm
|
Peso prodotto
|
0,11 kg
|
Installazione
|
-
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,900 cm
|
Confezione 1: peso
|
130,700 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
56
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,954 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
224
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
39,817 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|