Schneider-Electric
 
AR1MA0199 immagine - metel
AR1MA0199
YELLOW CLIPIN CHARACTER SET OF 200 CHARACTER - [prezzo per 1000 pz]
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Terminazioni cavi
Descrizione accessori Confezione da 200 marcatori
Tipo di accessori Marcatore
Categoria accessori Accessori marcatura
Compatibilità prodotto DZ5CA
Accessori / destinazione elementi Estremità cavo marcabile
Colore sfondo Giallo
Simbologia -
Quantità per confezione 1 set da 200
Caratteristiche tecniche
Tipo di marcatura Simbolo
Colore marcatura Nero
Peso prodotto 0,1 kg
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1 PCE
Num.unità in pkg. 1
Peso imballo (Kg) 0,035 g
Altezza imballo 1 0,3 cm
Larghezza imballo 1 0,3 cm
Lunghezza imballo 1 0,5 cm
Tipo unità imballo 2 BB1
Numero unità imballo 2 200
Peso imballo 2 7,0 g
Altezza imballo 2 0,4 cm
Larghezza imballo 2 4,8 cm
Lunghezza imballo 2 10,3 cm
Tipo unità imballo 3 S01
Numero unità imballo 3 48000
Peso imballo 3 2,189 kg
Altezza imballo 3 15,0 cm
Larghezza imballo 3 15,0 cm
Lunghezza imballo 3 40,0 cm
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months