Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
ASILUF
|
Tipo prodotto
|
Modulo di comunicazione
|
Compatibilità prodotto
|
LUCA
LUCL
LUCD
LUCM
LUCC
LUCB
|
Applicazione
|
Comunicazione
|
Compatibilità gamma
|
TeSys TeSys Ultra LUB base di potenza a 1 senso di marcia
TeSys TeSys Ultra LU2B Base di potenza a 2 sensi di marcia
|
Caratteristiche tecniche
Main function available
|
Modulo di comunicazione AS-Interface
|
Installazione
|
Innesto
|
Installazione
|
Lato frontale
|
Tipo di bus
|
AS-Interface
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Profibus DP
|
Indirizzamento
|
31 slave
|
Assorbimento di corrente
|
200 mA a 24 V uscita
25 mA funzionamento normale
30 mA guasto
|
Capacità corrente di commutazione
|
500 mA a 24 V contro cortocircuiti stato solido
|
Segnalazione locale
|
2 LED pannello frontale
|
Passo di collegamento
|
3,81 mm uscita
5,08 mm ingresso
|
Connessioni - morsetti
|
Ingresso: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,2…1,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
Ingresso: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,2…1,5 mm²rigido senza terminazione cavo
Ingresso: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,25…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Ingresso: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,2…1 mm²flessibile senza terminazione cavo
Ingresso: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,2…1 mm²rigido senza terminazione cavo
Ingresso: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,25…1 mm²flessibile con terminazione cavo
Ingresso: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,5…1 mm²flessibile con terminazione cavo
Uscita: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,14…1 mm²flessibile senza terminazione cavo
Uscita: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,14…1 mm²rigido senza terminazione cavo
Uscita: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,25…0,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Uscita: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,25…1 mm²flessibile con terminazione cavo
Uscita: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,14…0,5 mm²rigido senza terminazione cavo
Uscita: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,14…0,75 mm²flessibile senza terminazione cavo
Uscita: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,25…0,34 mm²flessibile con terminazione cavo
Uscita: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,5 mm²flessibile con terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
Ingresso: 0,5…0,6 Nm3,5 mm
Uscita: 0,2…0,25 Nm2,5 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme aCEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,9 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
61,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,415 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|