|
|
|
ATS01N232QN
Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 32 A - 380...415 V - 15 KW
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Altistart 01
|
Tipo prodotto
|
Avviatore dolce o soft starter
|
Applicazione prodotto
|
Motori asincroni
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Macchina semplice
|
Nome dispositivo
|
ATS01
|
Numero di fasi della rete
|
3 fasi
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
380...415 V - 10...10 %
|
Potenza motore in kW
|
15 kW, 3 fasi a 380...415 V
|
Potenza nominale avviatore IcL
|
32 A
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-53B conforme a EN/IEC 60947-4-2
|
Assorbimento di corrente
|
160 A al carico nominale
|
Tipo di avviamento
|
Avvio con rampa di tensione
|
Potenza dissipata in W
|
4,5 W a pieno carico e fine avviamento
324,5 W nello stato transitorio
|
Caratteristiche tecniche
Stile assemblaggio
|
Con dissipatore di calore
|
Funzione disponibile
|
Bypass integrato
|
Limiti tensione alimentazione
|
342…456 V
|
Frequenza di alimentazione
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Frequenza di rete
|
47,5...63 Hz
|
Tensione di uscita
|
<= tensione di alimentazione
|
Tensione di comando [Uc]
|
Incorporato nello starter
|
Tempo di avviamento
|
Adjustable from 1 to 10 s
1 s / 50
10 s / 5
5 s / 10
|
Simb tempo di decelerazione
|
Regolabile da 1 a 10 s
|
Coppia di avviamento
|
30...80 % della coppia avviam motore collegata dirett sull'alimentazione
|
Tipo di ingresso digitale
|
Logica (LI1, LI2, BOOST) stop, funzionamento e amplificazione funzioni di avviamento <= 8 mA 27 kOhm
|
Tensione ingresso digitale
|
24...40 V
|
Logica ingresso digitale
|
Positivo LI1, LI2, BOOST allo Stato 0: < 5 V e <= 0,2 mA allo Stato 1: > 13 V, >= 0,5 mA
|
Corrente uscita digitale
|
2 A DC-13
3 A AC-15
|
Tipo di uscita digitale
|
Logica collettore aperto LO1 fine del segnale di avviamento
Uscite relè R1A, R1C NO
|
Tensione uscita digitale
|
24 V (limiti tensione: 6...30 V) logica collettore aperto
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA a 6 V CC per uscite relè
|
Massima corrente di commutazione
|
Uscita relè: 2 A a 250 V CA cos φ = 0,5 e L/R = 20 ms induttivo carico
Uscita relè: 2 A a 30 V CC cos φ = 0,5 e L/R = 20 ms induttivo carico
|
Tipo di visualizzazione
|
1 LED (verde) per avviatore alimentato
1 LED (giallo) per tensione nominale raggiunta
|
Coppia di serraggio
|
0,5 Nm
1,9…2,5 Nm
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto a vite 4 mm - rigido 1 1...10 mm² AWG 8 Circuito di potenza
Connettore a vite - rigido senza estremità cavo 1 0,5...2,5 mm² AWG 14 circuito di controllo
Morsetto a vite 4 mm - rigido con estremità cavo 2 1...6 mm² AWG 10 Circuito di potenza
Connettore a vite - rigido 2 0,5...1 mm² AWG 17 circuito di controllo
Connettore a vite - flessibile con estremità cavo 1 0,5...1,5 mm² AWG 16 circuito di controllo
Morsetto a vite 4 mm - flessibile senza estremità cavo 1 1,5...10 mm² AWG 8 Circuito di potenza
Connettore a vite - flessibile senza estremità cavo 1 0,5...2,5 mm² AWG 14 circuito di controllo
Morsetto a vite 4 mm - flessibile con estremità cavo 2 1...6 mm² AWG 10 Circuito di potenza
Morsetto a vite 4 mm - flessibile senza estremità cavo 2 1,5...6 mm² AWG 10 Circuito di potenza
Connettore a vite - flessibile senza estremità cavo 2 0,5...1,5 mm² AWG 16 circuito di controllo
Morsetto a vite 4 mm - flessibile con estremità cavo 1 1...6 mm² AWG 10 Circuito di potenza
|
Marcatura
|
CE
|
Operating position
|
Verticale +/- 10 gradi
|
Altezza
|
154 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
131 mm
|
Peso prodotto
|
0,56 kg
|
Codice compatibilità
|
ATS01N2
|
Motor power range AC-3
|
15…25 kW a 380…440 V 3 fasi
|
Tipo avviamento motore
|
Avviamento graduale
|
Ambiente
Compatibilità elettromagnetica
|
Emissioni condotte e irradiate livello B conforme a CISPR 11
Emissioni condotte e irradiate livello B conforme a IEC 60947-4-2
Onde oscillanti smorzate livello 3 conforme a IEC 61000-4-12
Scarica elettrostatica livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
Immunità EMC livello 3 conforme a EN 50082-1
Immunità EMC livello B conforme a EN 50082-2
Armoniche livello 3 conforme a IEC 1000-3-2
Armoniche livello 3 conforme a IEC 1000-3-4
Immunità a interferenza condotta generata da campi radioelettrici livello 3 conforme a IEC 61000-4-6
Immunità ai transienti elettrici livello 4 conforme a IEC 61000-4-4
Immunità alle interferenze radioelettr. irradiate livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Micro-interruzioni e fluttuazioni di tensione conforme a IEC 61000-4-11
Impulso tensione/corrente livello 3 conforme a IEC 61000-4-5
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Certificazioni prodotto
|
C-Tick
CSA
CCC
GOST
UL
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a EN/IEC 60947-4-2
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (F= 13…150 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm picco-picco (F= 3…13 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa o caduta verticale di gocce d'acqua conforme a EN/IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…40 °C (senza declassamento)
40…50 °C (con declassamento corrente del 2% per °C)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C conforme a EN/IEC 60947-4-2
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento
> 1000 m con declassamento corrente del 2,2 % ogni 100 m aggiuntivi
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
678,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
14
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,058 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
112
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
90,140 kg