Schneider-Electric
 
ATS22C41Q immagine - metel
ATS22C41Q
Avviatore statico ATS22, controllo 220V, potenza 230V(110kW)/400-440V(220kW)
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Altistart 22
Tipo prodotto Avviatore dolce o soft starter
Applicazione prodotto Motori asincroni
Prodotto per applicazioni specifiche Pumps and fans
Nome componente ATS22
Numero di fasi della rete 3 fasi
Tensione alimentazione nominale [Us] 230...440 V - 15...10 %
Potenza motore in kW 110 kW 230 V
220 kW 400 V
220 kW 440 V
Corrente preregolata in fabbrica 388 A
Potenza dissipata in W 177 W per applicazioni standard
Categoria di utilizzazione AC-53A
Tipo di avviamento Avvio con controllo della coppia (limitazione della corrente a 3,5 In)
Potenza nominale avviatore IcL 410 A per connessione sulla linea di alimentazione motore per applicazioni standard
Grado di protezione IP IP00
Caratteristiche tecniche
Stile assemblaggio Con dissipatore di calore
Funzione disponibile Bypass interno
Limiti tensione alimentazione 195…484 V
Frequenza di alimentazione 50...60 Hz - 10...10 %
Frequenza di rete 45...66 Hz
Collegamento dispositivo Ai morsetti delta motore
Sulla linea di alimentazione motore
Tensione di comando [Uc] 230 V - 15...10 % 50/60 Hz
Consumo circuito di controllo 20 W
Numero uscite digitali 2
Tipo di uscita digitale Uscite relè R1 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
Uscite relè R2 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
Corrente minima di commutazione 100 mA a 12 V CC (uscite relè)
Massima corrente di commutazione 5 A 250 V CA resistivo 1 uscita relè
5 A 30 V CC resistivo 1 uscita relè
2 A 250 V CA induttivo 0,4 20 ms uscita relè
2 A 30 V CC induttivo 7 ms uscita relè
Numero ingressi digitali 3
Tipo di ingresso digitale (LI1, LI2, LI3) logica, 5 mA 4.3 kOhm
Tensione ingresso digitale 24 V <= 30 V
Logica ingresso digitale Logico positivo LI1, LI2, LI3 allo Stato 0: < 5 V e <= 2 mA allo Stato 1: > 11 V, >= 5 mA
Corrente in uscita 0,4...1 Icl regolabile
Ingresso sonda PTC 750 Ohm
Protocollo di comunicazione delle porte Modbus
Tipo di connettore 1 RJ45
Collegamento dati di comunicazione Seriale
Interfaccia RS485 multidrop
Velocità di trasmissione 4800, 9600 o 19200 bps
Dispositivo installato 31
Tipo di protezione Mancanza fase: linea
Protezione termica: motore
Protezione termica: motorino di avviamento
Marcatura CE
Tipo di raffreddamento Convezione forzata
Posizione operativa Verticale +/- 10 gradi
Altezza 425 mm
Larghezza 206 mm
Profondità 299 mm
Peso netto 33 kg
Motor power range AC-3 110…220 kW a 380…440 V 3 fasi
110…220 kW a 200…240 V 3 fasi
Tipo avviamento motore Avviamento graduale
Ambiente
Compatibilità elettromagnetica Emissioni condotte e irradiate livello A conforme a IEC 60947-4-2
Onde oscillanti smorzate livello 3 conforme a IEC 61000-4-12
Scarica elettrostatica livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
Immunità ai transienti elettrici livello 4 conforme a IEC 61000-4-4
Immunità alle interferenze radioelettr. irradiate livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Impulso tensione/corrente livello 3 conforme a IEC 61000-4-5
Norme di riferimento IEC 60947-4-2
Certificazioni prodotto GOST
CCC
CSA
UL
C-Tick
Resistenza alle vibrazioni 1 gn (F= 13…200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1,5 mm (F= 2…13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Livello di rumore 56 dB
Grado di inquinamento Livello 2 conforme a IEC 60664-1
Umidità relativa 0…95 % senza condensa o caduta verticale di gocce d'acqua conforme a IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente di funzionamento -10…40 °C (senza declassamento)
40…60 °C (con declassamento corrente del 2,2 % per °C)
Temperatura di stoccaggio -25…70 °C
Altitudine di funzionamento <= 1000 m senza declassamento
> 1000...< 2000 m con declassamento corrente del 2,2 % ogni 100 m aggiuntivi
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 49,0 cm
Confezione 1: larghezza 37,0 cm
Confezione 1: profondità 54,5 cm
Confezione 1: peso 26,8 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 74d74380-6cb3-4414-bfb8-7b8212ccd88c
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months