|
|
|
ATS480D75Y
Altivar Soft Starter ATS480, 75 A, 208...690V AC, alimentazione controllo 110...230V AC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Altivar Soft Starter ATS480
|
Tipo prodotto
|
Avviatore dolce o soft starter
|
Applicazione prodotto
|
Motori asincroni
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Process and infrastructures
|
Nome dispositivo
|
ATS480
|
Numero di fasi della rete
|
3 fasi
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-3A
AC-53A
|
Ue power supply voltage
|
208...690 V - 15...10 %
|
Power supply frequency
|
50...60 Hz - 20...20 %
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
Normal duty: 75,0 A 40 °C)
|
Rated current in heavy duty
|
62,0 A at 40 °C per heavy duty
|
Controllo della coppia
|
TRUE
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Potenza motore in kW
|
18,5 kW a 230 V sulla linea di alimentazione motore impiego normale
15,0 kW a 230 V sulla linea di alimentazione motore impiego pesante
37,0 kW a 400 V sulla linea di alimentazione motore impiego normale
30,0 kW a 400 V sulla linea di alimentazione motore impiego pesante
37,0 kW a 440 V sulla linea di alimentazione motore impiego normale
30,0 kW a 440 V sulla linea di alimentazione motore impiego pesante
45,0 kW a 500 V sulla linea di alimentazione motore impiego normale
37,0 kW a 500 V sulla linea di alimentazione motore impiego pesante
45,0 kW a 525 V sulla linea di alimentazione motore impiego normale
37,0 kW a 525 V sulla linea di alimentazione motore impiego pesante
55,0 kW a 660 V sulla linea di alimentazione motore impiego normale
45,0 kW a 660 V sulla linea di alimentazione motore impiego pesante
55,0 kW a 690 V sulla linea di alimentazione motore impiego normale
45,0 kW a 690 V sulla linea di alimentazione motore impiego pesante
37,0 kW a 230 V ai morsetti delta motore impiego normale
30,0 kW a 230 V ai morsetti delta motore impiego pesante
55,0 kW a 400 V ai morsetti delta motore impiego normale
55,0 kW a 400 V ai morsetti delta motore impiego pesante
|
Potenza motore in hp
|
20,0 hp a 208 V impiego normale
15,0 hp a 208 V impiego pesante
25,0 hp a 230 V impiego normale
20,0 hp a 230 V impiego pesante
50,0 hp a 460 V impiego normale
40,0 hp a 460 V impiego pesante
60,0 hp a 575 V impiego normale
50,0 hp a 575 V impiego pesante
|
Scheda opzioni
|
Modulo comunicazione per Profibus DP V1
Modulo comunicazione per Profinet
Modulo comunicazione per Modbus TCP/EtherNet/IP
Modulo comunicazione per connessione CANopen a cascata
Modulo comunicazione per CANopen Sub-D
Modulo comunicazione per CANopen open style
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento dispositivo
|
Sulla linea di alimentazione motore
Ai morsetti delta motore
|
[Us] control circuit voltage
|
110...230 V CA 50/60 Hz - 15...10 %
|
Potenza apparente
|
0,09 kVA
|
Protezione da sovraccarico motore integrata
|
TRUE
|
Motor thermal protection class
|
Class 10E
|
Tipo di protezione
|
Mancanza fase: linea
Protezione termica integrata: motore
Protezione termica: motorino di avviamento
Current overload: motore
Underload: motore
Tempo di avviam. prolungato, rotore bloccato: motore
Perdita fase motore: motore
Perdita fase alimentazione: linea
Perdita fase alimentazione: motore
Protezione termica: motore
|
Current limiting %In (5 x Ie maximum)
|
150…700 %
|
[In] Rated current pwr loss specifctn
|
75,0 A
|
Indipendente dalla corrente statica di perdita di potenza
|
25,0 W
|
La perdita di potenza per dispositivo dipende dalla corrente
|
225,0 W
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-4-2
UL 60947-4-2
IEC 60664-1
|
Certificazioni prodotto
|
CE
cULus
CCC
"UKCA"
RCM
EAC
DNV
ABS
BV
CCs
|
Marcatura
|
CE
CCC
UKCA
EAC
RCM
CULus
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CC
|
Numero ingressi digitali
|
4
|
Tipo di ingresso digitale
|
(STOP) ingressi logici, 3500 Ohm
(RUN) ingressi logici, 3500 Ohm
(DI3) programmable as logic input, 3500 Ohm
(DI4) programmable as logic input, 3500 Ohm
|
Compatibilità ingresso
|
STOP: ingresso digitale PLC livello 1 conforme a IEC 61131-2
RUN: ingresso digitale PLC livello 1 conforme a IEC 61131-2
DI3: ingresso digitale PLC livello 1 conforme a IEC 61131-2
DI4: ingresso digitale PLC livello 1 conforme a IEC 61131-2
|
Logica ingresso digitale
|
Programmable digital input allo Stato 0: < 5 V
|
Numero relè uscita
|
3
|
Tipo uscita relè
|
Uscita relè R1A 1 NO
Uscita relè R1B 1 NO
Uscita relè RIC NO/NC programmable
|
Corrente minima di commutazione
|
100 mA a 12 V CC per uscite relè
|
Massima corrente di commutazione
|
Uscita relè 2 A a 250 V CA
Uscita relè 2 A a 30 V CC
|
Numero uscite digitali
|
2
|
Tipo di uscita digitale
|
(DQ1) programmable digital output <= 30 V
(DQ2) programmable digital output <= 30 V
|
Sistema di controllo accesso
|
Open collector PLC livello 1 conforme a IEC 65A-68
|
Numero ingressi analogici
|
1
|
Tipo di ingresso analogico
|
PTC/Pt 100 temperature probe AI1/PTC
PTC/Pt 100 temperature probe PTC2
PTC/Pt 100 temperature probe PTC3
|
Numero uscite analogiche
|
1
|
Tipo uscita analogica
|
Uscita corrente AQ1: 0...20 mA or 0...10 V, impedenza <500 Ohm
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus seriale
|
Tipo di connettore
|
1 RJ45
|
Collegamento dati di comunicazione
|
Seriale
|
Interfaccia
|
2 cavi RS 485
|
Velocità di trasmissione
|
1200...256000 bit/s
|
Trama di trasmissione
|
RTU
|
Formato dati
|
8 bit, parità dispari o nessuna parità configurabile
|
Tipo di polarizzazione
|
Nessuna impedenza per Modbus seriale
|
Numero di indirizzi
|
0…227 per Modbus seriale
|
Metodo di accesso
|
Slave Modbus seriale
|
Funzione disponibile
|
External bypass control
Pre-heating
Smoke extraction
Multi-motor cascade
Second motor set
User management
Ports and services hardening
Security event logging
Cybersecure firmware update
Single direction
|
Schermo di visualizzazione disponibile
|
TRUE
|
Operating position
|
Verticale +/- 10 gradi
|
Altezza
|
290,0 mm
|
Larghezza
|
190,0 mm
|
Profondità
|
247,0 mm
|
Peso prodotto
|
8,3 kg
|
Ambiente
Compatibilità elettromagnetica
|
Emissioni condotte e irradiate livello A conforme a IEC 60947-4-2
Conducted and radiated emissions with bypass livello B conforme a IEC 60947-4-2
Onde oscillanti smorzate livello 3 conforme a IEC 61000-4-12
Scarica elettrostatica livello 3 conforme a IEC 61000-4-11
Immunità ai transienti elettrici livello 4 conforme a IEC 61000-4-4
Immunità alle interferenze radioelettr. irradiate livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Impulso tensione/corrente livello 3 conforme a IEC 61000-4-5
|
Grado di inquinamento
|
Livello 3
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
|
Umidità relativa
|
0…95 % senza condensa o caduta verticale di gocce d'acqua conforme a IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
40…60 °C (con declassamento corrente del 2% per °C)
-15…40 °C (senza declassamento)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento
> 1000...4000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
|
Deformazione massima sotto carico vibrante (durante il funzionamento)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Deformazione massima sotto carico vibratorio (durante lo stoccaggio)
|
1.75 mm at 2...9 Hz
|
Deformazione massima sotto carico vibrante (durante il trasporto)
|
1.75 mm at 2...9 Hz
|
Massima accelerazione sotto stress vibrazionale (durante il funzionamento)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Accelerazione massima sotto carico vibrante (durante lo stoccaggio)
|
15 m/s² at 200...500 Hz
10 m/s² a 9...200 Hz
|
Accelerazione massima sotto carico vibrante (durante il trasporto)
|
15 m/s² at 200...500 Hz
10 m/s² a 9...200 Hz
|
Accelerazione massima sotto impatto d'urto (durante il funzionamento)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Accelerazione massima sotto carico d'urto (durante lo stoccaggio)
|
100 m/s² a 11 ms
|
Accelerazione massima sotto carico d'urto (durante il trasporto)
|
100 m/s² a 11 ms
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
37,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
39,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
9,674 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
89,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
89,000 kg
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
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Aggiornabilità
|
Disponibilità di componenti aggiornati
|
Garanzia contrattuale
|
|