Schneider-Electric
 
ATS48D47Q immagine - metel
ATS48D47Q
Avviatore statico per motore asincrono ATS48 - 42A - 230...415V - 9...45 KW
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Altistart 48
Tipo prodotto Avviatore dolce o soft starter
Applicazione prodotto Motori asincroni
Prodotto per applicazioni specifiche Heavy duty industry and pumps
Nome dispositivo ATS48
Categoria di utilizzazione AC-53A
Ue power supply voltage 230...415 V - 15...10 %
Power supply frequency 50...60 Hz - 5...5 %
Potenza motore in kW 9 kW a 230 V connessione sulla linea di alimentazione motore per applicazioni severe
11 kW a 230 V connessione sulla linea di alimentazione motore per applicazioni standard
18,5 kW a 230 V connessioni ai morsetti motore per applicazioni severe
18,5 kW a 400 V connessione sulla linea di alimentazione motore per applicazioni severe
22 kW a 230 V connessioni ai morsetti motore per applicazioni standard
22 kW a 400 V connessione sulla linea di alimentazione motore per applicazioni standard
30 kW a 400 V connessioni ai morsetti motore per applicazioni severe
45 kW a 400 V connessioni ai morsetti motore per applicazioni standard
Caratteristiche tecniche
Collegamento dispositivo Ai morsetti delta motore
Sulla linea di alimentazione motore
Tipo di protezione Mancanza fase: linea
Protezione termica: motore
Protezione termica: motorino di avviamento
Norme di riferimento EN/IEC 60947-4-2
Certificazioni prodotto UL
TCF
NOM 117
GOST
CCC
CSA
DNV
C-Tick
SEPRO
Marcatura CE
Numero ingressi digitali 5
Tipo di ingresso digitale PTC, 750 Ohm a 25 °C
(arresto, avviamento, LI3, LI4) logica, <= 8 mA 4300 Ohm
Logica ingresso digitale Logico positivo arresto, avviamento, LI3, LI4 allo Stato 0: < 5 V e <= 2 mA allo Stato 1: > 11 V, >= 5 mA
Corrente minima di commutazione 10 mA a 6 V CC per uscite relè
Numero uscite digitali 2
Tipo di uscita digitale (LO1) uscita logica 0 V configurabile comune
(LO2) uscita logica 0 V configurabile comune
(R1) uscite relè relè di guasto NO
(R2) uscite relè finerelè di avviamento NO
(R3) uscite relè alimentato a motore NO
Tipo uscita analogica Uscita corrente AO: 0-20 mA o 4-20 mA, impedenza <500 Ohm
Protocollo di comunicazione delle porte Modbus
Tipo di connettore 1 RJ45
Collegamento dati di comunicazione Seriale
Interfaccia RS485 multidrop
Velocità di trasmissione 4800, 9600 o 19200 bps
Funzione disponibile Bypass esterno (opzionale)
Operating position Verticale +/- 10 gradi
Altezza 275 mm
Larghezza 160 mm
Profondità 190 mm
Peso prodotto 4,9 kg
Ambiente
Compatibilità elettromagnetica Emissioni condotte e irradiate livello A conforme a IEC 60947-4-2
Emissioni condotte e irradiate livello B conforme a IEC 60947-4-2
Onde oscillanti smorzate livello 3 conforme a IEC 61000-4-12
Scarica elettrostatica livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
Immunità ai transienti elettrici livello 4 conforme a IEC 61000-4-4
Immunità alle interferenze radioelettr. irradiate livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Impulso tensione/corrente livello 3 conforme a IEC 61000-4-5
Umidità relativa 0…95 % senza condensa o caduta verticale di gocce d'acqua conforme a EN/IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente di funzionamento 40…60 °C (con declassamento corrente del 2% per °C)
-10…40 °C (senza declassamento)
Temperatura di stoccaggio -25…70 °C
Altitudine di funzionamento <= 1000 m senza declassamento
> 1000...2000 m con declassamento corrente del 2,2 % ogni 100 m aggiuntivi
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 28,5 cm
Confezione 1: larghezza 26,0 cm
Confezione 1: profondità 37,0 cm
Confezione 1: peso 5,83 kg
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 73,5 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 58,936 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months