Numero ingressi digitali
|
4
|
Numero uscite digitali
|
2
|
Numero ingressi analogici
|
1
|
Numero uscite analogiche
|
1
|
Numero relè uscita
|
1
|
Interfaccia
|
2 cavi RS 485
|
Tipo di connettore
|
1 RJ45
|
Corrente di uscita continua
|
16,7 A a 4 kHz
|
Metodo di accesso
|
Server Modbus seriale
|
Frequenza uscita variatore di velocità
|
0,5…400 Hz
|
Gamma di velocità
|
1…20
|
Durata campionatura
|
20 ms, tolleranza +/- 1 ms per ingresso logico
10 ms per ingresso analogico
|
Errore linearità
|
+/-0,3% del valore massimo per ingresso analogico
|
Risoluzione frequenza
|
Convertitore A/D, 10 bit ingresso analogico:
0,1 Hz unità display:
|
Costante tempo
|
20 ms +/- 1 ms per cambio di riferimento
|
Velocità di trasmissione
|
9,6 kbit/s
19,2 kbit/s
38,4 kbit/s
|
Trama di trasmissione
|
RTU
|
Numero di indirizzi
|
1…247
|
Formato dati
|
8 bit, parità dispari o nessuna parità configurabile
|
Servizio di comunicazione
|
Lettura dei registri di gestione (03) 29 words
Scrittura registro singolo (06) 29 words
Lettura/scrittura registri multipli (16) 27 words
Lettura/scrittura registri multipli (23) 4/4 words
Identificazione dispositivo di lettura (43)
|
Tipo di polarizzazione
|
Nessuna impedenza
|
4 quadrant operation possible
|
FALSE
|
Profilo di controllo motore asincrono
|
Rapporto tensione/frequenza quadrato
Controllo vettoriale flusso senza sensore
Voltage/frequency ratio (V/f)
|
Massima frequenza di uscita
|
4 kHz
|
Sovracoppia transitoria
|
150…170 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motor
|
Rampe accelerazione/decelerazione
|
S
Lineare da 0 a 999,9 s
U
|
Compensazione slittamento motore
|
Preregolato in fabbrica
Regolabile
|
Frequenza di commutazione
|
2...16 kHz regolabile
4...16 kHz con fattore di declassamento
|
Frequenza di commutazione nominale
|
4 kHz
|
Frenatura di arresto
|
Con iniezione CC
|
Brake chopper integrated
|
FALSE
|
Corrente di linea
|
23,8 A a 100 V (impiego pesante)
19,9 A a 120 V (impiego pesante)
|
Corrente di Ingresso massima per fase
|
19,9 A
|
Massima tensione di uscita
|
240 V
|
Potenza apparente
|
8,3 kVA a 240 V (impiego pesante)
|
Corrente transitoria massima
|
25,0 A durante 60 s (impiego pesante)
27,6 A durante 2 s (impiego pesante)
|
Frequenza di rete
|
50...60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Isc linea presunta
|
5 kA
|
Base load current at high overload
|
16,7 A
|
Potenza dissipata in W
|
128,0 W naturale:
|
Con funzione di sicurezza Safely Limited Speed (SLS)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Gestione sicura del freno (SBC/SBT)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safe Operating Stop (SOS)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Posizione sicura (SP)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Logica programmabile sicura
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safe Speed Monitor (SSM)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safe Stop 1 (SS1)
|
FALSE
|
Con sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safe Torque Off (STO)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safely Limited Position (SLP)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safe Direction (SDI)
|
FALSE
|
Tipo di protezione
|
Sovratensione alimentazione
Sottotensione alimentazione
Sovracorrente tra fasi in uscita e terra
Protezione da surriscaldamento
Cortocircuito tra le fasi del motore
Against input phase loss in three-phase
Thermal motor protection via the drive by continuous calculation of I²t
|
Coppia di serraggio
|
1,2 Nm
|
Isolamento
|
Elettrico tra alimentazione e controllo
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Larghezza
|
140 mm
|
Altezza
|
184 mm
|
Profondità
|
100,2 mm
|
Peso prodotto
|
1,6 kg
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento
> 1000...3000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
|
Posizione operativa
|
Verticale +/- 10 gradi
|
Certificazioni prodotto
|
NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
|
Marcatura
|
CE
|
Norme di riferimento
|
UL 508C
UL 618000-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
|
Stile assemblaggio
|
Su piastra base
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst livello 4 conforme a IEC 61000-4-4
Test di immunità alle scariche elettrostatiche livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
Immunità a disturbi condotti livello 3 conforme a IEC 61000-4-6
Test di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiata livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Test di immunità ai sovratensioni livello 3 conforme a IEC 61000-4-5
Test di immunità alle cadute e interruzioni di tensione conforme a IEC 61000-4-11
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
|
Accelerazione massima sotto impatto d'urto (durante il funzionamento)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Massima accelerazione sotto stress vibrazionale (durante il funzionamento)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Deformazione massima sotto carico vibrante (durante il funzionamento)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Categoria di sovratensione
|
Class III
|
Circuito di regolazione
|
Regolatore PID regolabile
|
Emissione elettromagnetica
|
Emissioni irradiate ambiente 1 categoria C2 conforme a IEC 61800-3 2...16 kHz cavo motore schermato
Emissione condotte conforme a IEC 61800-3
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (f = 13…200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1,5 mm picco-picco (f = 3…13 Hz) - unità non montata su guida DIN simm. - conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa conforme a IEC 60068-2-3
5…95 % senza caduta verticale di gocce d'acqua conforme a IEC 60068-2-3
|
Livello di rumore
|
0 dB
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Temperatura di trasporto dell'aria ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…40 °C senza declassamento
40…60 °C con declassamento corrente del 2,2 % per °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|