|
|
|
ATV212H075M3X
Variatore di velocità ATV212 - 0,75 kW - 1 HP - 240 V - 3ph - senza EMC - IP21
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione FEB 24, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Nome dispositivo
|
ATV212
|
Applicazione prodotto
|
Motori asincroni
|
Numero di fasi della rete
|
3 fasi
|
Potenza motore in kW
|
0,75 kW
|
Potenza motore in hp
|
1 hp
|
Limiti tensione alimentazione
|
170…264 V
|
Frequenza di alimentazione
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Corrente di linea
|
2,7 A a 240 V
3,3 A a 200 V
|
Gamma prodotto
|
Altivar 212
|
Tipo prodotto
|
Variatore di velocità
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Pompe e ventole in HVAC
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
LonWorks
Modbus
APOGEE FLN
METASYS N2
BACnet
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
200...240 V - 15...10 %
|
Filtro EMC
|
Senza filtro EMC
|
Grado di protezione IP
|
IP21
|
Caratteristiche tecniche
Potenza apparente
|
1,8 kVA a 240 V
|
Corrente di uscita continua
|
4,6 A a 230 V
|
Corrente transitoria massima
|
5,1 A per 60 s
|
Frequenza uscita variatore di velocità
|
0,5…200 Hz
|
Gamma di velocità
|
1…10
|
Accuratezza velocità
|
+/-10% della velocità nominale 0,2 Tn a Tn
|
Segnalazione locale
|
1 LED (rosso)bus CC eccitato:
|
Tensione di uscita
|
<= tensione di alimentazione
|
Isolamento
|
Electrical between power and control
|
Tipo di cavi
|
Senza kit di montaggio: 1 cavicavo IEC a 45 °C, rame 90°C / XLPE/EPR
Senza kit di montaggio: 1 cavicavo IEC a 45 °C, rame 70°C / PVC
Con kit 1 tipoUL: 3 cavicavo UL 508 a 40 °C, rame 75°C / PVC
|
Collegamento elettrico
|
VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: morsetto 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T: morsetto 6 mm² / AWG 10
|
Coppia di serraggio
|
1,3 Nm, 11,5 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T)
0,6 Nm (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
|
Alimentazione
|
Alimentazione interna per potenziometro di riferimento (da 1 a 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 A, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito
Alimentazione interna: 24 V CC (21…27 V), <200 A, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Durata campionatura
|
2 ms +/- 0,5 ms F digitale
2 ms +/- 0,5 ms R digitale
2 ms +/- 0,5 ms RES digitale
3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analogico
22 ms +/- 0,5 ms VIB analogico
|
Tempo di risposta
|
FM 2 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per analogico uscite
FLA, FLC 7 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per digitale uscite
FLB, FLC 7 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per digitale uscite
RY, RC 7 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per digitale uscite
|
Precisione
|
+/-0,6% (VIA) per una variazione di temperaturadi 60°C
+/-0,6% (VIB) per una variazione di temperaturadi 60°C
+/- 1 % (FM) per una variazione di temperaturadi 60°C
|
Errore linearità
|
: +/-0,15% del valore massimo per ingresso VIA
: +/-0,15% del valore massimo per ingresso VIB
: +/-0,2% per uscita FM
|
Tipo uscita analogica
|
FM tensione configurabile con interruttore 0...10 V CC, impedenza: 7620 Ohm, risoluzione 10 bit
FM corrente configurabile con interruttore 0...20 mA, impedenza: 970 Ohm, risoluzione 10 bit
|
Tipo di uscita digitale
|
Logica relè configurabile: (FLA, FLC) NO - 100000 cicli
Logica relè configurabile: (FLB, FLC) NC - 100000 cicli
Logica relè configurabile: (RY, RC) NO - 100000 cicli
|
Corrente minima di commutazione
|
3 mA a 24 V CC per logica relè configurabile
|
Massima corrente di commutazione
|
5 A a 250 V CA su resistivo carico - cos φ = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
5 A a 30 V CC su resistivo carico - cos φ = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
2 A a 250 V CA su induttivo carico - cos φ = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
2 A a 30 V CC su induttivo carico - cos φ = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
|
Tipo di ingresso digitale
|
F programmabile 24 V CC, con PLC livello 1, impedenza: 4700 Ohm
R programmabile 24 V CC, con PLC livello 1, impedenza: 4700 Ohm
RES programmabile 24 V CC, con PLC livello 1, impedenza: 4700 Ohm
|
Logica ingresso digitale
|
Logica positiva (sorgente) (F, R, RES), <= 5 V (stato 0), >= 11 V (stato 1)
Logica negativa (corrente) (F, R, RES), >= 16 V (stato 0), <= 10 V (stato 1)
|
Resistenza dielettrica
|
2830 V DC tra terminali di terra e alimentazione
4230 V DC tra terminali di controllo e alimentazione
|
Resistenza di isolamento
|
>= 1 MΩ 500 V CC per 1 minuto
|
Risoluzione frequenza
|
0,1 Hz unità display:
0,024/50 Hz ingresso analogico:
|
Servizio di comunicazione
|
Lettura dei registri di gestione (03), 2 parole max
Registri multipli scrittura (16), 2 parole max
Scrittura registro singolo (06)
Impostazione time out da 0,1 a 100 s
Monitoraggio inibibile
Identificazione dispositivo di lettura (43)
|
Scheda opzioni
|
Scheda comunicazione per LonWorks
|
Potenza dissipata in W
|
63 W
|
Flusso d'aria
|
22 m3/h
|
Applicazione specifica
|
HVAC
|
Variable speed drive application selection
|
Edificio - HVAC compressore per scorrimento
Edificio - HVAC ventilatore
Edificio - HVAC pompa
|
Motor power range AC-3
|
0,55…1 kW a 200…240 V 3 fasi
|
Tipo avviamento motore
|
Variable speed drive
|
Numero uscite digitali
|
2
|
Numero ingressi analogici
|
2
|
Tipo di ingresso analogico
|
Tensione configurabile con interruttore VIA: 0...10 V CC 24 V max, impedenza: 30000 Ohm, risoluzione 10 bit
Tensione configurabile VIB: 0...10 V CC 24 V max, impedenza: 30000 Ohm, risoluzione 10 bit
Sonda PTC configurabile VIB: 0...6 sonde, impedenza: 1500 Ohm
Corrente configurabile con selettore VIA: 0...20 mA, impedenza: 250 Ohm, risoluzione 10 bit
|
Numero uscite analogiche
|
1
|
Interfaccia
|
2 cavi RS 485
|
Tipo di connettore
|
1 RJ45
1 open style
|
Velocità di trasmissione
|
4800, 9600 o 19200 bps
|
Trama di trasmissione
|
RTU
|
Numero di indirizzi
|
1…247
|
Formato dati
|
8 bit, 1 parità dispari/pari o nessuna parità configurabile
|
Tipo di polarizzazione
|
Nessuna impedenza
|
Profilo di controllo motore asincrono
|
Rapporto tensione/frequenza, 2 punti
Rapporto tensione/frequenza - Risparmio energetico, quadratico U/f
Rapporto tensione/frequenza, 5 punti
Controllo vettoriale senza sensore, standard
Voltage/frequency ratio, automatic IR compensation (U/f + automatic Uo)
|
Precisione di coppia
|
+/- 15 %
|
Sovracoppia transitoria
|
120 % di coppia motore nominale +/- 10 % per 60 s
|
Rampe accelerazione/decelerazione
|
Regolabile linearmente e separatamente da 0,01 a 3200 s
Basato automaticamente sul carico
|
Compensazione slittamento motore
|
Qualsiasi carico automatico
Regolabile
Non disponibile nel controllo motore del rapporto tensione/frequenza
|
Frequenza di commutazione
|
6...16 kHz regolabile
12...16 kHz con fattore di declassamento
|
Frequenza di commutazione nominale
|
12 kHz
|
Frenatura di arresto
|
Con iniezione CC
|
Frequenza di rete
|
47,5...63 Hz
|
Isc linea presunta
|
5 kA
|
Tipo di protezione
|
Protezione da surriscaldamento: comando
Stadio potenza termica: comando
Cortocircuito tra le fasi del motore: comando
Interruzione fase di ingresso: comando
Sovracorrente tra fasi in uscita e terra : comando
Sovratensioni sul bus CC: comando
Interruzione sul circuito di controllo: comando
Contro superamento del limite di velocità: comando
Sovratensione e sottotensione alimentazione: comando
Sottotensione alimentazione: comando
Contro perdita fase ingresso: comando
Protezione termica: motore
Interruzione fase motore: motore
Con sonde PTC: motore
|
Larghezza
|
107 mm
|
Altezza
|
143 mm
|
Profondità
|
150 mm
|
Peso prodotto
|
1,8 kg
|
Ambiente
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 61800-5-1
|
Grado di protezione IP
|
IP20 sulla parte superiore senza piastra di chiusura copertura conforme a IEC 61800-5-1
IP20 sulla parte superiore senza piastra di chiusura copertura conforme a CEI 60529
IP21 conforme a IEC 61800-5-1
IP21 conforme a CEI 60529
IP41 sulla parte superiore conforme a IEC 61800-5-1
IP41 sulla parte superiore conforme a CEI 60529
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1,5 mm (F= 3…13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1 gn (F= 13…200 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-8
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Caratteristiche ambientali
|
Classi 3C1 conforme a IEC 60721-3-3
Classi 3S2 conforme a IEC 60721-3-3
|
Livello di rumore
|
51 dB conforme a 86/188/EEC
|
Altitudine di funzionamento
|
1000...3000 m limitato a 2000 m per la rete di distribuzione Corner Grounded con declassamento corrente dell'1% per 100 m
<= 1000 m senza declassamento
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa conforme a IEC 60068-2-3
5…95 % senza caduta verticale di gocce d'acqua conforme a IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…40 °C (senza declassamento)
40…50 °C (con fattore di declassamento)
|
Operating position
|
Verticale +/- 10 gradi
|
Certificazioni prodotto
|
C-Tick
UL
NOM 117
CSA
|
Marcatura
|
CE
|
Norme di riferimento
|
IEC 61800-3
IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C3
IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C1
IEC 61800-3
IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C2
IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C1
IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C3
UL tipo 1
IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C2
IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C2
IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C2
IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C3
IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C3
|
Stile assemblaggio
|
Con dissipatore di calore
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst livello 4 conforme a IEC 61000-4-4
Prova di immunità all'impulso di tensione-corrente 1,2/50 μs - 8/20 μs livello 3 conforme a IEC 61000-4-5
Test immunità radiofrequenza condotta livello 3 conforme a IEC 61000-4-6
Test immunità cali di tensione e interruzioni conforme a IEC 61000-4-11
|
Circuito di regolazione
|
Regolatore PI regolabile
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
18 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
18,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,726 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
27
|
Confezione 2: altezza
|
75 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80 cm
|
Confezione 2: peso
|
59,602 kg