Numero ingressi digitali
|
7
|
Tipo di ingresso digitale
|
STO safe torque off, 24 V CC, impedenza: 1,5 kOhm
DI1...DI6 ingressi logici, 24 V CC (30 V)
DI5 programmabile come ingresso ad impulsi: 0…30 kHz, 24 V CC (30 V)
|
Logica ingresso digitale
|
Logica positiva (sorgente)
Logica negativa (corrente)
|
Numero uscite digitali
|
3
|
Tipo di uscita digitale
|
Collettore aperto DQ+ 0…1 kHz 30 V CC 100 mA
Collettore aperto DQ- 0…1 kHz 30 V CC 100 mA
|
Numero ingressi analogici
|
3
|
Tipo di ingresso analogico
|
Tensione AI1: 0...10 V CC, impedenza: 30 kOhm, risoluzione 10 bit
Tensione differenziale bipolare AI2: +/- 10 V CC, impedenza: 30 kOhm, risoluzione 10 bit
Corrente AI3: 0...20 mA (o 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA o altri modelli per configurazione), impedenza: 250 Ohm, risoluzione 10 bit
|
Numero uscite analogiche
|
1
|
Tipo uscita analogica
|
Corrente configurabile con software AQ1: 0...20 mA impedenza 800 Ohm, risoluzione 10 bit
Tensione configurabile con software AQ1: 0...10 V CC impedenza 470 Ohm, risoluzione 10 bit
|
Tipo uscita relè
|
Logica relè configurabile R1A 1 NO durata elettrica 100000 cicli
Logica relè configurabile R1B 1 NC durata elettrica 100000 cicli
Logica relè configurabile R1C
Logica relè configurabile R2A 1 NO durata elettrica 100000 cicli
Logica relè configurabile R2C
|
Massima corrente di commutazione
|
: 3 A a 250 V CA su resistivo carico, cos phi = 1 R1A, R1B, R1C uscita relé
: 3 A a 30 V CC su resistivo carico, cos phi = 1 R1A, R1B, R1C uscita relé
: 2 A a 250 V CA su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R1A, R1B, R1C, R2A, R2C uscita relé
: 2 A a 30 V CC su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R1A, R1B, R1C, R2A, R2C uscita relé
: 5 A a 250 V CA su resistivo carico, cos phi = 1 R2A, R2C uscita relé
: 5 A a 30 V CC su resistivo carico, cos phi = 1 R2A, R2C uscita relé
|
Corrente minima di commutazione
|
: 5 mA a 24 V CC R1A, R1B, R1C, R2A, R2C uscita relé
|
Metodo di accesso
|
Slave CANopen
|
4 quadrant operation possible
|
TRUE
|
Profilo di controllo motore asincrono
|
Rapporto tensione/frequenza, 5 punti
Controllo vettoriale senza sensore, standard
Rapporto tensione/frequenza - Risparmio energetico, quadratico U/f
Controllo vettoriale senza sensore - Risparmio energetico
Rapporto tensione/frequenza, 2 punti
|
Profilo di controllo motore sincrono
|
Controllo vettroiale senza sensore
|
Sovracoppia transitoria
|
170…200 % di coppia motore nominale
|
Massima frequenza di uscita
|
0,599 kHz
|
Rampe accelerazione/decelerazione
|
Lineare
U
S
CUS
Commutazione rampa
Acceleration/deceleration ramp adaptation
Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
|
Compensazione slittamento motore
|
Qualsiasi carico automatico
Regolabile 0...300%
Non disponibile nel rapporto tensione/frequenza (2 o 5 punti)
|
Frequenza di commutazione
|
2...16 kHz regolabile
4...16 kHz con fattore di declassamento
|
Frequenza di commutazione nominale
|
4 kHz
|
Frenatura di arresto
|
Con iniezione CC
|
Brake chopper integrated
|
TRUE
|
Corrente di linea
|
5,0 A a 380 V (impiego pesante)
3,8 A a 500 V (impiego pesante)
|
Corrente di Ingresso massima per fase
|
5,0 A
|
Massima tensione di uscita
|
500 V
|
Potenza apparente
|
3,3 kVA a 500 V (impiego pesante)
|
Frequenza di rete
|
50...60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Isc linea presunta
|
5 kA
|
Base load current at high overload
|
22,0 A
|
Potenza dissipata in W
|
40 W ventola: a 380 V, frequenza di commutazione 4 kHz
|
Con funzione di sicurezza Safely Limited Speed (SLS)
|
TRUE
|
Con funzione di sicurezza Gestione sicura del freno (SBC/SBT)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safe Operating Stop (SOS)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Posizione sicura (SP)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Logica programmabile sicura
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safe Speed Monitor (SSM)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safe Stop 1 (SS1)
|
TRUE
|
Con sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safe Torque Off (STO)
|
TRUE
|
Con funzione di sicurezza Safely Limited Position (SLP)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safe Direction (SDI)
|
FALSE
|
Tipo di protezione
|
Interruzione fase di ingresso: comando
Sovracorrente tra fasi in uscita e terra : comando
Protezione da surriscaldamento: comando
Cortocircuito tra le fasi del motore: comando
Protezione termica: comando
|
Larghezza
|
105,0 mm
|
Altezza
|
142,0 mm
|
Profondità
|
158,0 mm
|
Peso prodotto
|
1,3 kg
|
Operating position
|
Verticale +/- 10 gradi
|
Certificazioni prodotto
|
CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
|
Marcatura
|
CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
|
Norme di riferimento
|
IEC 61800-5-1
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst livello 4 conforme a IEC 61000-4-4
Prova di immunità all'impulso di tensione-corrente 1,2/50 μs - 8/20 μs livello 3 conforme a IEC 61000-4-5
Test immunità radiofrequenza condotta livello 3 conforme a IEC 61000-4-6
Test immunità cali di tensione e interruzioni conforme a IEC 61000-4-11
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
|
Accelerazione massima sotto impatto d'urto (durante il funzionamento)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Massima accelerazione sotto stress vibrazionale (durante il funzionamento)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Deformazione massima sotto carico vibrante (durante il funzionamento)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Volume aria raffreddamento
|
18,0 m3/h
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Circuito di regolazione
|
Regolatore PID regolabile
|
Accuratezza velocità
|
+/-10% della velocità nominale 0,2 Tn a Tn
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Temperatura di trasporto dell'aria ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…50 °C senza declassamento
50…60 °C con fattore di declassamento
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|