Numero ingressi digitali
|
5
|
Tipo di ingresso digitale
|
PTI programmabile come ingresso ad impulsi: 0…30 kHz, 24 V CC (30 V)
DI1...DI5 safe torque off, 24 V CC (30 V), impedenza: 3,5 kOhm
Programmabile
|
Number of preset speeds
|
16 velocità preselezionate
|
Numero uscite digitali
|
2,0
|
Tipo di uscita digitale
|
Programmable output DQ1, DQ2 30 V CC 100 mA
|
Numero ingressi analogici
|
2
|
Tipo di ingresso analogico
|
Corrente configurabile con software AI1: 0...20 mA, impedenza: 250 Ohm, risoluzione 12 bit
Configurabile via SW come sonda di temperatura o sensore di livello AI1
Tensione configurabile con software AI1: 0...10 V CC, impedenza: 31,5 kOhm, risoluzione 12 bit
Tensione configurabile con software AI2: - 10...10 V CC, impedenza: 31,5 kOhm, risoluzione 12 bit
|
Numero uscite analogiche
|
1
|
Tipo uscita analogica
|
Tensione configurabile con software AQ1: 0...10 V CC impedenza 470 Ohm, risoluzione 10 bit
Corrente configurabile con software AQ1: 0...20 mA impedenza 500 Ohm, risoluzione 10 bit
|
Numero relè uscita
|
2
|
Tensione di uscita
|
<= tensione di alimentazione
|
Tipo uscita relè
|
Uscita relè R1A
Uscita relè R1C durata elettrica 100000 cicli
Uscita relè R2A
Uscita relè R2C durata elettrica 100000 cicli
|
Massima corrente di commutazione
|
: 3 A a 250 V CA su resistivo carico, cos phi = 1 R1C uscita relé
: 3 A a 30 V CC su resistivo carico, cos phi = 1 R1C uscita relé
: 2 A a 250 V CA su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R1C uscita relé
: 2 A a 30 V CC su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R1C uscita relé
: 5 A a 250 V CA su resistivo carico, cos phi = 1 R2C uscita relé
: 5 A a 30 V CC su resistivo carico, cos phi = 1 R2C uscita relé
: 2 A a 250 V CA su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R2C uscita relé
: 2 A a 30 V CC su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R2C uscita relé
|
Corrente minima di commutazione
|
: 5 mA a 24 V CC R1B uscita relé
: 5 mA a 24 V CC R2C uscita relé
|
Interfaccia
|
2 cavi RS 485
|
Tipo di connettore
|
3 RJ45
|
Metodo di accesso
|
Slave Modbus RTU
Slave Modbus TCP
|
Velocità di trasmissione
|
4,8 kbit/s
9,6 kbit/s
19,2 kbit/s
38,4 kbit/s
|
Trama di trasmissione
|
RTU
|
Numero di indirizzi
|
1…247
|
Formato dati
|
8 bit, parità dispari o nessuna parità configurabile
|
Tipo di polarizzazione
|
Nessuna impedenza
|
4 quadrant operation possible
|
TRUE
|
Profilo di controllo motore asincrono
|
Modalità coppia ottimizzata
Coppia standard costante
Coppia standard variabile
|
Profilo di controllo motore sincrono
|
Motore a magnete permanente
Motori a riluttanza
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 61800-5-1
|
Massima frequenza di uscita
|
0,599 kHz
|
Rampe accelerazione/decelerazione
|
S, U o personalizzato
Lineare, impostabile da 0,01…9999 s
|
Compensazione slittamento motore
|
Qualsiasi carico automatico
Può essere soppresso
Regolabile
Non disponibile nella legge di controllo per motori sincroni
|
Frequenza di commutazione
|
2...16 kHz regolabile
6...16 kHz con fattore di declassamento
|
Frequenza di commutazione nominale
|
4 kHz
|
Frenatura di arresto
|
Con iniezione CC
|
Brake chopper integrated
|
TRUE
|
Corrente di linea
|
60,1 A a 380 V (impiego normale)
48,6 A a 480 V (impiego normale)
63,5 A a 380 V (impiego pesante)
50,6 A a 480 V (impiego pesante)
|
Corrente di linea
|
63,5 A a 380 V senza induttanza di linea (impiego pesante)
50,5 A a 480 V senza induttanza di linea (impiego pesante)
67,9 A a 480 V con induttanza di linea esterna (impiego normale)
54,4 A a 380 V con induttanza di linea esterna (impiego pesante)
64,1 A a 480 V con induttanza di linea esterna (impiego pesante)
50,8 A a 380 V con induttanza di linea esterna (impiego normale)
|
Corrente di Ingresso massima per fase
|
63,5 A
|
Massima tensione di uscita
|
480 V
|
Potenza apparente
|
45,1 kVA a 480 V (impiego normale)
42,1 kVA a 480 V (impiego pesante)
|
Corrente transitoria massima
|
68,2 A durante 60 s (impiego normale)
69 A durante 60 s (impiego pesante)
83,7 A durante 2 s (impiego normale)
83 A durante 2 s (impiego pesante)
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto a vite, capacità di serraggio: 0,2...2,5 mm² per controllo
Morsetto a vite, capacità di serraggio: 6...25 mm² per motor
Morsetto a vite, capacità di serraggio: 10...25 mm² per line side
Morsetto a vite, capacità di serraggio: 10...25 mm² per DC bus
|
Isc linea presunta
|
22 kA
|
Base load current at high overload
|
46,0 A
|
Base load current at low overload
|
62,0 A
|
Potenza dissipata in W
|
28 W convezione naturale: a 380 V, frequenza di commutazione 4 kHz (impiego pesante)
486 W convezione forzata: a 380 V, frequenza di commutazione 4 kHz (impiego pesante)
39 W convezione naturale: a 380 V, frequenza di commutazione 4 kHz (impiego normale)
631 W convezione forzata: a 380 V, frequenza di commutazione 4 kHz (impiego normale)
|
Collegamento elettrico
|
Controllo: morsetto a vite 0,2...2,5 mm²/AWG 24...AWG 12
Motore: morsetto a vite 6...25 mm²/AWG 8...AWG 3
Lato linea: morsetto a vite 10...25 mm²/AWG 6...AWG 3
DC bus: morsetto a vite 10...25 mm²/AWG 6...AWG 3
|
Con funzione di sicurezza Safely Limited Speed (SLS)
|
TRUE
|
Con funzione di sicurezza Gestione sicura del freno (SBC/SBT)
|
TRUE
|
Con funzione di sicurezza Safe Operating Stop (SOS)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Posizione sicura (SP)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Logica programmabile sicura
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safe Speed Monitor (SSM)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safe Stop 1 (SS1)
|
TRUE
|
Con sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safe Torque Off (STO)
|
TRUE
|
Con funzione di sicurezza Safely Limited Position (SLP)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safe Direction (SDI)
|
FALSE
|
Tipo di protezione
|
Protezione termica: motore
Funzione Safe Torque Off: motore
Perdita fase motore: motore
Protezione termica: comando
Funzione Safe Torque Off: comando
Sovratemperatura: comando
Sovracorrente: comando
Sovracorrente d'uscita tra fase motore e terra: comando
Sovracorrente d'uscita tra fasi motore: comando
Cortocircuito tra fase motore e terra: comando
Cortocircuito tra le fasi del motore: comando
Perdita fase motore: comando
Sovratensione bus DC: comando
Sovratensione alimentazione: comando
Sottotensione alimentazione: comando
Perdita fase rete: comando
Superamento limite di velocità: comando
Interruzione sul circuito di controllo: comando
|
Larghezza
|
180,0 mm
|
Altezza
|
385,0 mm
|
Profondità
|
249,0 mm
|
Peso prodotto
|
10,2 kg
|
Corrente di uscita continua
|
62 A a 4 kHz per impiego normale
46 A a 4 kHz per impiego pesante
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 3000 m with current derating above 1000m
|
Operating position
|
Verticale +/- 10 gradi
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
|
Marcatura
|
CE
|
Norme di riferimento
|
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
|
Stile assemblaggio
|
Con dissipatore di calore
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst livello 4 conforme a IEC 61000-4-4
Prova di immunità all'impulso di tensione-corrente 1,2/50 μs - 8/20 μs livello 3 conforme a IEC 61000-4-5
Test immunità radiofrequenza condotta livello 3 conforme a IEC 61000-4-6
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
|
Accelerazione massima sotto impatto d'urto (durante il funzionamento)
|
70 m/s² at 22 ms
|
Massima accelerazione sotto stress vibrazionale (durante il funzionamento)
|
5 m/s² at 9...200 Hz
|
Deformazione massima sotto carico vibrante (durante il funzionamento)
|
1.5 mm at 2...9 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Volume aria raffreddamento
|
128,0 m3/h
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione forzata
|
Categoria di sovratensione
|
Class III
|
Circuito di regolazione
|
Regolatore PID regolabile
|
Livello di rumore
|
56,7 dB
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Temperatura di trasporto dell'aria ambiente
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-15…50 °C senza declassamento (Posizione verticale)
50…60 °C con fattore di declassamento (Posizione verticale)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Isolamento
|
Tra terminali di potenza e controllo
|