|
|
|
ATV650C20N4F
Variatore di velocità ATV650 - 200 kW - 380-440 V - IP54 Floor Standing sez.
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Altivar Process ATV600
|
Tipo prodotto
|
Variatore di velocità
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Processo e utilities
|
Nome dispositivo
|
ATV650
|
Variante
|
With disconnect switch
|
Applicazione prodotto
|
Motori asincroni
Motori sincroni
|
Filtro EMC
|
Integrato con 150 m lunghezza cavo max conforme a IEC 61800-3 categoria C3
|
Grado di protezione IP
|
IP54 conforme a CEI 60529
IP54 conforme a IEC 61800-5-1
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
380...440 V
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione forzata
|
Frequenza di alimentazione
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
380...440 V - 15...10 %
|
Potenza motore in kW
|
200 kW (impiego normale)
160 kW (impiego pesante)
|
Corrente di linea
|
319 A a 400 V (impiego pesante)
262 A a 380 V (impiego normale)
369 A a 380 V (impiego pesante)
302 A a 400 V (impiego normale)
|
Isc linea presunta
|
50 kA
|
Potenza apparente
|
243 kVA a 440 V (impiego normale)
200 kVA a 440 V (impiego pesante)
|
Corrente di uscita continua
|
370 A a 2,5 kHz per impiego normale
302 A a 2,5 kHz per impiego pesante
|
Profilo di controllo motore asincrono
|
Coppia standard costante
Modalità coppia ottimizzata
Coppia standard variabile
|
Profilo di controllo motore sincrono
|
Synchronous reluctance motor
Motore a magnete permanente
|
Frequenza uscita variatore di velocità
|
0,1…500 Hz
|
Frequenza di commutazione nominale
|
2,5 kHz
|
Frequenza di commutazione
|
2...8 kHz regolabile
2,5...8 kHz con fattore di declassamento
|
Funzione di sicurezza
|
STO (safe torque off) SIL 3
|
Logica ingresso digitale
|
16 velocità preselezionate
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Ethernet
Modbus TCP
Modbus seriale
|
Scheda opzionale
|
Modulo comunicazione, Profinet slot A:
Modulo comunicazione, DeviceNet slot A:
Modulo comunicazione, Modbus TCP/EtherNet/IP slot A:
Modulo comunicazione, connessione CANopen a cascata RJ45 slot A:
Modulo comunicazione, CANopen SUB-D 9 slot A:
Modulo comunicazione, CANopen morsetti a vite slot A:
Scheda estensione ingressi/uscite slot A / slot B:
Scheda estensione uscite relè slot A / slot B:
Modulo comunicazione, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link slot A:
Modulo comunicazione, BACnet MS/TP
Modulo comunicazione, Ethernet Powerlink
Modulo comunicazione, Profibus DP V1 slot A:
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Floor-standing
|
Corrente transitoria massima
|
407 A durante 60 s (impiego normale)
453 A durante 60 s (impiego pesante)
|
Numero di fasi della rete
|
3 fasi
|
Numero uscite digitali
|
0
|
Tipo di uscita digitale
|
Uscite relè R1A, R1B, R1C 250 V CA 3000 mA
Uscite relè R1A, R1B, R1C 30 V CC 3000 mA
Uscite relè R2A, R2C 250 V CA 5000 mA
Uscite relè R2A, R2C 30 V CC 5000 mA
Uscite relè R3A, R3C 250 V CA 5000 mA
Uscite relè R3A, R3C 30 V CC 5000 mA
|
Tensione di uscita
|
<= tensione di alimentazione
|
Amplificazione corrente temporanea ammissibile
|
1,5 x In durante 60 s (impiego pesante)
1,1 x In durante 60 s (impiego normale)
|
Compensazione slittamento motore
|
Non disponibile nella legge di controllo per motori sincroni
Può essere soppresso
Qualsiasi carico automatico
Può essere soppresso
|
Rampe accelerazione/decelerazione
|
Lineare, impostabile da 0,01…9999 s
|
Interfaccia
|
Ethernet
2 cavi RS 485
|
Frenatura di arresto
|
Con iniezione CC
|
Tipo di protezione
|
Funzione Safe Torque Off: motore
Interruzione fase motore: motore
Protezione termica: comando
Funzione Safe Torque Off: comando
Sovratemperatura: comando
Sovracorrente tra fasi in uscita e terra : comando
Sovraccarico della tensione di uscita: comando
Protezione da cortocircuito: comando
Interruzione fase motore: comando
Sovratensioni sul bus CC: comando
Sovratensione alimentazione: comando
Sottotensione alimentazione: comando
Perdita fase alimentazione: comando
Overspeed: comando
Interruzione sul circuito di controllo: comando
Protezione termica: motore
|
Velocità di trasmissione
|
10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
|
Risoluzione frequenza
|
0...30 kHz ingresso analogico:
0,1 Hz unità display:
|
Trama di trasmissione
|
RTU
|
Collegamento elettrico
|
Lato linea: M12 bar - 1 cavi 3 x 185 mm² max per fase (impiego normale)
Lato linea: M12 bar - 2 cavi 3 x 120 mm² max per fase (impiego normale)
Motore: M12 bar - 2 cavi 3 x 185 mm² max per fase (impiego normale)
Lato linea: M12 bar - 2 cavi 3 x 70 mm² min per fase (impiego pesante)
Lato linea: M12 bar - 1 cavi 3 x 185 mm² max per fase (impiego pesante)
Lato linea: M12 bar - 2 cavi 3 x 120 mm² max per fase (impiego pesante)
Motore: M12 bar - 2 cavi 3 x 185 mm² max per fase (impiego pesante)
Lato linea: M12 bar - 1 cavi 3 x 185 mm² min per fase (impiego normale)
Lato linea: M12 bar - 1 cavi 3 x 185 mm² min per fase (impiego pesante)
Lato linea: M12 bar - 2 cavi 3 x 95 mm² min per fase (impiego normale)
Motore: M12 bar - 1 cavi 3 x 185 mm² min per fase (impiego normale)
Motore: M12 bar - 2 cavi 3 x 95 mm² min per fase (impiego normale)
Motore: M12 bar - 1 cavi 3 x 150 mm² min per fase (impiego pesante)
Motore: M12 bar - 2 cavi 3 x 70 mm² min per fase (impiego pesante)
Controllo: morsetti a vite rimovibili 0,5...1,5 mm²
|
Tipo di connettore
|
RJ45 per Modbus seriale (sul terminale grafico remoto)
RJ45 per Ethernet/Modbus TCP (sul terminale grafico remoto)
|
Formato dati
|
8 bit, parità dispari o nessuna parità configurabile
|
Tipo di polarizzazione
|
Nessuna impedenza
|
Modo di scambio
|
Half duplex, full duplex, autonegoziazione Ethernet/Modbus TCP
|
Numero di indirizzi
|
1…247 per Modbus seriale
|
Metodo di accesso
|
Slave Modbus TCP
|
Alimentazione
|
Alimentazione interna per potenziometro di riferimento (da 1 a 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito
Alimentazione interna per ingressi digitali e STO: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito
Alimentazione esterna per ingressi digitali: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Segnalazione locale
|
3 LED (doppio colore)stato comunicazione integrata:
4 LED (doppio colore)stato modulo di comunicazione:
1 LED (rosso)presenza di tensione:
3 LEDdiagnostica locale:
|
Larghezza
|
600 mm
|
Altezza
|
2350 mm
|
Profondità
|
669 mm
|
Peso prodotto
|
500 kg
|
Numero ingressi analogici
|
3
|
Tipo di ingresso analogico
|
Tensione configurabile con software AI1, AI2, AI3: 0...10 V CC, impedenza: 31,5 kOhm, risoluzione 12 bit
Corrente configurabile con software AI1, AI2, AI3: 0...20 mA, impedenza: 250 Ohm, risoluzione 12 bit
Ingresso tensione analogico AI2: - 10...10 V CC, impedenza: 31,5 kOhm, risoluzione 12 bit
|
Numero ingressi digitali
|
8
|
Tipo di ingresso digitale
|
DI7, DI8 programmabile come ingresso ad impulsi: 0…30 kHz, 24 V CC (<= 30 V)
|
Compatibilità ingresso
|
DI5, DI6: ingresso digitale PLC livello 1 conforme a IEC 65A-68
STOA, STOB: ingresso digitale PLC livello 1 conforme a IEC 61131-2
DI1...DI6: ingresso digitale PLC livello 1 conforme a IEC 61131-2
|
Logica ingresso digitale
|
Logica positiva (sorgente) (DI1...DI8), < 5 V (stato 0), > 11 V (stato 1)
Logica negativa (corrente) (DI1...DI8), > 16 V (stato 0), < 10 V (stato 1)
|
Numero uscite analogiche
|
2
|
Tipo uscita analogica
|
Tensione configurabile con software AQ1, AQ2: 0...10 V CC impedenza 470 Ohm, risoluzione 10 bit
Corrente configurabile con software AQ1, AQ2: 0...20 mA, risoluzione 10 bit
Corrente configurabile con software DQ-, DQ+: 30 V CC
Corrente configurabile con software DQ-, DQ+: 100 mA
|
Durata campionatura
|
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - ingresso digitale
5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - ingresso analogico
10 ms +/- 1 ms (AO1) - uscita analogica
2 ms +/- 0,5 ms (DI1...DI4) - ingresso digitale
|
Precisione
|
+/- 1 % AO1, AO2 per una variazione di temperaturadi 60°C uscita analogica
+/-0,6% AI1, AI2, AI3 per una variazione di temperaturadi 60°C ingresso analogico
|
Errore linearità
|
: +/-0,2% per uscita analogica AO1, AO2
: +/-0,15% del valore massimo per ingresso analogico AI1, AI2, AI3
|
Numero relè uscita
|
3
|
Tipo uscita relè
|
Logica relè configurabile R2: sequenza relay NO durata elettrica 100000 cicli
Logica relè configurabile R3: sequenza relay NO durata elettrica 100000 cicli
Logica relè configurabile R1: relè di guasto NO/NC durata elettrica 100000 cicli
|
Tempo di refresh
|
: 5 ms (+/- 0,5 ms) (R1, R2, R3)uscita relé
|
Corrente minima di commutazione
|
: 5 mA a 24 V CC R1, R2, R3 uscita relé
|
Massima corrente di commutazione
|
: 3 A a 30 V CC su resistivo carico, cos phi = 1 R1, R2, R3 uscita relé
: 2 A a 250 V CA su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R1, R2, R3 uscita relé
: 2 A a 30 V CC su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R1, R2, R3 uscita relé
: 3 A a 250 V CA su resistivo carico, cos phi = 1 R1, R2, R3 uscita relé
|
Isolamento
|
Tra terminali di potenza e controllo
|
Massima frequenza di uscita
|
500 kHz
|
Corrente di Ingresso massima per fase
|
369,0 A
|
Variable speed drive application selection
|
Processo food and beverage altre applicazioni
Mining mineral and metal ventilatore
Mining mineral and metal pompa
Oil and gas ventilatore
Acqua e acque reflue altre applicazioni
Edificio - HVAC compressore a vite
Processo food and beverage pompa
Processo food and beverage ventilatore
Processo food and beverage atomizzazione
Oil and gas pompa elettrica sommersa (ESP)
Oil and gas pompa ad iniezione d'acqua
Oil and gas pompa combustibile
Oil and gas compressore per raffineria
Acqua e acque reflue pompa centrifuga
Acqua e acque reflue positive displacement pump
Acqua e acque reflue pompa elettrica sommersa (ESP)
Acqua e acque reflue pompa a vite
Acqua e acque reflue lobe compressor
Acqua e acque reflue compressore a vite
Acqua e acque reflue compressore centrifugo
Acqua e acque reflue ventilatore
Acqua e acque reflue trasportatore
Acqua e acque reflue miscelatore
Edificio - HVAC compressore centrifugo
|
Motor power range AC-3
|
110…220 kW a 480…500 V 3 fasi
110…220 kW a 380…440 V 3 fasi
|
Quantità per confezione
|
1
|
Montaggio pulsantiera
|
Armadio a pavimento
|
Ambiente
Resistenza di isolamento
|
> 1 MOhm 500 V CC per 1 minuto a massa
|
Livello di rumore
|
70 dB conforme a 86/188/EEC
|
Potenza dissipata in W
|
4030 W, frequenza di commutazione 2,5 kHz (impiego pesante)
4380 W, frequenza di commutazione 2,5 kHz (impiego normale)
|
Volume aria raffreddamento
|
1300 m3/h
|
Operating position
|
Verticale +/- 10 gradi
|
Maximum THDI
|
<48 % pieno carico conforme a IEC 61000-3-12
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst livello 4 conforme a IEC 61000-4-4
Prova di immunità all'impulso di tensione-corrente 1,2/50 μs - 8/20 μs livello 3 conforme a IEC 61000-4-5
Test immunità radiofrequenza condotta livello 3 conforme a IEC 61000-4-6
Test immunità scarica elettrostatica livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 61800-5-1
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (F= 13…200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1,5 mm picco-picco (F= 2…13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa conforme a IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
40…50 °C (con fattore di declassamento)
-15…40 °C (senza declassamento)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
1000...4800 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
<= 1000 m senza declassamento
|
Certificazioni prodotto
|
TÜV
CSA
ATEX zone 2/22
ATEX INERIS
RoHS
|
Marcatura
|
CE
|
Norme di riferimento
|
IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3 ambiente 2 categoria C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 508C
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Circuito di regolazione
|
Regolatore PID regolabile
|
Livello di rumore
|
70 dB
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
258,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
85,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
76,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
550,0 kg
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
Take-back
|
Take-back program available
|
Garanzia contrattuale
|
|