|
|
|
ATV650D37N4
Variatore di velocità ATV650 - 37 kW - 380-480 V - IP55 Wall Mounting
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Altivar Process ATV600
|
Tipo prodotto
|
Variatore di velocità
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Processo e utilities
|
Nome dispositivo
|
ATV650
|
Variante
|
Versione standard
|
Applicazione prodotto
|
Motori asincroni
Motori sincroni
|
Filtro EMC
|
Integrato con 50 m lunghezza cavo max conforme a IEC 61800-3 categoria C2
Integrato con 150 m lunghezza cavo max conforme a IEC 61800-3 categoria C3
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme a CEI 60529
IP55 conforme a IEC 61800-5-1
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
380...480 V
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione forzata
|
Frequenza di alimentazione
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
380...480 V - 15...10 %
|
Potenza motore in kW
|
30,0 kW (impiego pesante)
37,0 kW (impiego normale)
|
Potenza motore in hp
|
30 hp impiego pesante
50 hp impiego normale
|
Corrente di linea
|
45,9 A a 480 V (impiego normale)
40,5 A a 380 V (impiego pesante)
35,8 A a 480 V (impiego pesante)
66,2 A a 380 V (impiego normale)
|
Isc linea presunta
|
50 kA
|
Potenza apparente
|
29,8 kVA a 480 V (impiego pesante)
47,6 kVA a 480 V (impiego normale)
|
Corrente di uscita continua
|
59 A a 4 kHz per impiego normale
72 A a 4 kHz per impiego normale
|
Profilo di controllo motore asincrono
|
Modalità coppia ottimizzata
Coppia standard variabile
Coppia standard costante
|
Profilo di controllo motore sincrono
|
Synchronous reluctance motor
Motore a magnete permanente
|
Frequenza uscita variatore di velocità
|
0,1…500 Hz
|
Frequenza di commutazione nominale
|
4 kHz
|
Frequenza di commutazione
|
4...12 kHz con fattore di declassamento
2...12 kHz regolabile
|
Funzione di sicurezza
|
STO (safe torque off) SIL 3
|
Logica ingresso digitale
|
16 velocità preselezionate
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Ethernet
Modbus TCP
Modbus seriale
|
Scheda opzionale
|
Modulo comunicazione, Profinet slot A:
Modulo comunicazione, DeviceNet slot A:
Modulo comunicazione, Modbus TCP/EtherNet/IP slot A:
Modulo comunicazione, connessione CANopen a cascata RJ45 slot A:
Modulo comunicazione, CANopen SUB-D 9 slot A:
Modulo comunicazione, CANopen morsetti a vite slot A:
Scheda estensione ingressi/uscite slot A / slot B:
Scheda estensione uscite relè slot A / slot B:
Modulo comunicazione, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link slot A:
Modulo comunicazione, BACnet MS/TP
Modulo comunicazione, Ethernet Powerlink
Modulo comunicazione, Profibus DP V1 slot A:
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Montaggio a parete
|
Corrente transitoria massima
|
69,5 A durante 60 s (impiego normale)
82 A durante 60 s (impiego normale)
|
Numero di fasi della rete
|
3 fasi
|
Numero uscite digitali
|
0
|
Tipo di uscita digitale
|
Uscite relè R1A, R1B, R1C 250 V CA 3000 mA
Uscite relè R1A, R1B, R1C 30 V CC 3000 mA
Uscite relè R2A, R2C 250 V CA 5000 mA
Uscite relè R2A, R2C 30 V CC 5000 mA
Uscite relè R3A, R3C 250 V CA 5000 mA
Uscite relè R3A, R3C 30 V CC 5000 mA
|
Tensione di uscita
|
<= tensione di alimentazione
|
Amplificazione corrente temporanea ammissibile
|
1,5 x In durante 60 s (impiego pesante)
1,1 x In durante 60 s (impiego normale)
|
Compensazione slittamento motore
|
Può essere soppresso
Non disponibile nella legge di controllo per motori sincroni
Regolabile
Qualsiasi carico automatico
|
Rampe accelerazione/decelerazione
|
Lineare, impostabile da 0,01…9999 s
|
Interfaccia
|
Ethernet
2 cavi RS 485
|
Frenatura di arresto
|
Con iniezione CC
|
Tipo di protezione
|
Funzione Safe Torque Off: motore
Interruzione fase motore: motore
Protezione termica: comando
Funzione Safe Torque Off: comando
Sovratemperatura: comando
Sovracorrente tra fasi in uscita e terra : comando
Sovraccarico della tensione di uscita: comando
Protezione da cortocircuito: comando
Interruzione fase motore: comando
Sovratensioni sul bus CC: comando
Sovratensione alimentazione: comando
Sottotensione alimentazione: comando
Perdita fase alimentazione: comando
Overspeed: comando
Interruzione sul circuito di controllo: comando
Protezione termica: motore
|
Velocità di trasmissione
|
10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
|
Risoluzione frequenza
|
0...30 kHz ingresso analogico:
0,1 Hz unità display:
|
Trama di trasmissione
|
RTU
|
Collegamento elettrico
|
Lato linea: morsetto a vite 25...50 mm²/AWG 4...AWG 1
Motore: morsetto a vite 25...50 mm²/AWG 4...AWG 1
Controllo: morsetti a vite rimovibili 0,5...1,5 mm²/AWG 20...AWG 16
|
Tipo di connettore
|
RJ45 per Modbus seriale (sul terminale grafico remoto)
RJ45 per Ethernet/Modbus TCP (sul terminale grafico remoto)
|
Formato dati
|
8 bit, parità dispari o nessuna parità configurabile
|
Tipo di polarizzazione
|
Nessuna impedenza
|
Modo di scambio
|
Half duplex, full duplex, autonegoziazione Ethernet/Modbus TCP
|
Numero di indirizzi
|
1…247 per Modbus seriale
|
Metodo di accesso
|
Slave Modbus TCP
|
Alimentazione
|
Alimentazione interna per potenziometro di riferimento (da 1 a 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito
Alimentazione interna per ingressi digitali e STO: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito
Alimentazione esterna per ingressi digitali: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Segnalazione locale
|
3 LED (doppio colore)stato comunicazione integrata:
4 LED (doppio colore)stato modulo di comunicazione:
1 LED (rosso)presenza di tensione:
3 LEDdiagnostica locale:
|
Larghezza
|
290 mm
|
Altezza
|
910 mm
|
Profondità
|
340 mm
|
Peso prodotto
|
50 kg
|
Numero ingressi analogici
|
3
|
Tipo di ingresso analogico
|
Tensione configurabile con software AI1, AI2, AI3: 0...10 V CC, impedenza: 31,5 kOhm, risoluzione 12 bit
Corrente configurabile con software AI1, AI2, AI3: 0...20 mA, impedenza: 250 Ohm, risoluzione 12 bit
Ingresso tensione analogico AI2: - 10...10 V CC, impedenza: 31,5 kOhm, risoluzione 12 bit
|
Numero ingressi digitali
|
8
|
Tipo di ingresso digitale
|
DI7, DI8 programmabile come ingresso ad impulsi: 0…30 kHz, 24 V CC (<= 30 V)
|
Compatibilità ingresso
|
DI5, DI6: ingresso digitale PLC livello 1 conforme a IEC 65A-68
STOA, STOB: ingresso digitale PLC livello 1 conforme a IEC 61131-2
DI1...DI6: ingresso digitale PLC livello 1 conforme a IEC 61131-2
|
Logica ingresso digitale
|
Logica positiva (sorgente) (DI1...DI8), < 5 V (stato 0), > 11 V (stato 1)
Logica negativa (corrente) (DI1...DI8), > 16 V (stato 0), < 10 V (stato 1)
|
Numero uscite analogiche
|
2
|
Tipo uscita analogica
|
Tensione configurabile con software AQ1, AQ2: 0...10 V CC impedenza 470 Ohm, risoluzione 10 bit
Corrente configurabile con software AQ1, AQ2: 0...20 mA, risoluzione 10 bit
Corrente configurabile con software DQ-, DQ+: 30 V CC
Corrente configurabile con software DQ-, DQ+: 100 mA
|
Durata campionatura
|
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - ingresso digitale
5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - ingresso analogico
10 ms +/- 1 ms (AO1) - uscita analogica
2 ms +/- 0,5 ms (DI1...DI4) - ingresso digitale
|
Precisione
|
+/- 1 % AO1, AO2 per una variazione di temperaturadi 60°C uscita analogica
+/-0,6% AI1, AI2, AI3 per una variazione di temperaturadi 60°C ingresso analogico
|
Errore linearità
|
: +/-0,2% per uscita analogica AO1, AO2
: +/-0,15% del valore massimo per ingresso analogico AI1, AI2, AI3
|
Numero relè uscita
|
3
|
Tipo uscita relè
|
Logica relè configurabile R2: sequenza relay NO durata elettrica 100000 cicli
Logica relè configurabile R3: sequenza relay NO durata elettrica 100000 cicli
Logica relè configurabile R1: relè di guasto NO/NC durata elettrica 100000 cicli
|
Tempo di refresh
|
: 5 ms (+/- 0,5 ms) (R1, R2, R3)uscita relé
|
Corrente minima di commutazione
|
: 5 mA a 24 V CC R1, R2, R3 uscita relé
|
Massima corrente di commutazione
|
: 3 A a 30 V CC su resistivo carico, cos phi = 1 R1, R2, R3 uscita relé
: 2 A a 250 V CA su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R1, R2, R3 uscita relé
: 2 A a 30 V CC su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R1, R2, R3 uscita relé
: 3 A a 250 V CA su resistivo carico, cos phi = 1 R1, R2, R3 uscita relé
|
Isolamento
|
Tra terminali di potenza e controllo
|
Massima frequenza di uscita
|
500 kHz
|
Corrente di Ingresso massima per fase
|
66,2 A
|
Variable speed drive application selection
|
Edificio - HVAC compressore centrifugo
|
Motor power range AC-3
|
30…50 kW a 380…440 V 3 fasi
|
Quantità per confezione
|
1
|
Montaggio pulsantiera
|
Montaggio a muro
|
Ambiente
Resistenza di isolamento
|
> 1 MOhm 500 V CC per 1 minuto a massa
|
Livello di rumore
|
69,7 dB conforme a 86/188/EEC
|
Operating position
|
Verticale +/- 10 gradi
|
Maximum THDI
|
<48 % 80...100% del carico conforme a IEC 61000-3-12
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst livello 4 conforme a IEC 61000-4-4
Prova di immunità all'impulso di tensione-corrente 1,2/50 μs - 8/20 μs livello 3 conforme a IEC 61000-4-5
Test immunità radiofrequenza condotta livello 3 conforme a IEC 61000-4-6
Test immunità scarica elettrostatica livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 61800-5-1
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (F= 13…200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1,5 mm picco-picco (F= 2…13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa conforme a IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
40…50 °C (con fattore di declassamento)
-15…40 °C (senza declassamento)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
1000...4800 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
<= 1000 m senza declassamento
|
Certificazioni prodotto
|
TÜV
CSA
ATEX INERIS
DNV-GL
UL
Bureau Veritas
ATEX INERIS
|
Marcatura
|
CE
|
Norme di riferimento
|
IEC 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 ambiente 2 categoria C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 508C
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Circuito di regolazione
|
Regolatore PID regolabile
|
Livello di rumore
|
69,7 dB
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
64,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
43,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
112,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
54,0 kg
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
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Aggiornabilità
|
Disponibilità di componenti aggiornati
|
Garanzia contrattuale
|
|