|
|
|
ATV930D15N4
Variatore di velocità - ATV930 - 15kW - 400/480V - con unità frenatura - IP21
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Altivar Process ATV900
|
Applicazione
|
Applicazione industriale
|
Tipo prodotto
|
Variatore di velocità
|
Applicazione prodotto
|
Motori asincroni
Motori sincroni
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Process for industrial
|
Variante
|
With braking chopper
Versione standard
|
Numero di fasi rete
|
3 fasi
|
Installazione
|
Montaggio a parete
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus seriale
Modbus TCP
Ethernet/IP
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
380...480 V - 15...10 %
|
Potenza motore in kW
|
15,0 kW per impiego normale
11,0 kW per impiego pesante
|
Corrente di uscita continua
|
31,7 A a 4 kHz per impiego normale
23,5 A a 4 kHz per impiego pesante
|
Filtro EMC
|
Integrato
With EMC plate option
|
Grado di protezione IP
|
IP21
|
Grado di protezione
|
UL tipo 1
|
Option module
|
Slot A: modulo comunicazione per Profibus DP V1
Slot A: modulo comunicazione per Profinet
Slot A: modulo comunicazione per DeviceNet
Slot A: modulo comunicazione per EtherCAT
Slot A: modulo comunicazione per connessione CANopen a cascata RJ45
Slot A: modulo comunicazione per CANopen SUB-D 9
Slot A: modulo comunicazione per CANopen morsetti a vite
Slot A/slot B/slot C: scheda estensione ingressi/uscite
Slot A/slot B/slot C: scheda estensione uscite relè
Slot B: 5/12 V scheda interfaccia encoder digitale
Slot B: scheda interfaccia encoder analogico
Slot B: scheda interfaccia resolver
Modulo comunicazione per Ethernet Powerlink
|
Logica ingresso digitale
|
16 velocità preselezionate
|
Profilo di controllo motore asincrono
|
Coppia standard variabile
Modalità coppia ottimizzata
Coppia standard costante
|
Profilo di controllo motore sincrono
|
Motore a magnete permanente
Synchronous reluctance motor
|
Massima frequenza di uscita
|
599 Hz
|
Frequenza di commutazione
|
2...16 kHz regolabile
4...16 kHz con fattore di declassamento
|
Frequenza di commutazione nominale
|
4 kHz
|
Corrente di linea
|
27,0 A a 380 V (impiego normale)
20,6 A a 380 V (impiego pesante)
23,3 A a 480 V (impiego normale)
18,1 A a 480 V (impiego pesante)
|
Potenza apparente
|
19,4 kVA a 480 V (impiego normale)
15 kVA a 480 V (impiego pesante)
|
Corrente transitoria massima
|
38 A durante 60 s (impiego normale)
35,3 A durante 60 s (impiego pesante)
|
Frequenza di rete
|
50...60 Hz
|
Isc linea presunta
|
50 kA
|
Caratteristiche tecniche
Numero ingressi digitali
|
10
|
Tipo di ingresso digitale
|
DI1...DI8 programmabile, 24 V CC (<= 30 V), impedenza: 3,5 kOhm
DI7, DI8 programmabile come ingresso ad impulsi: 0…30 kHz, 24 V CC (<= 30 V)
STOA, STOB safe torque off, 24 V CC (<= 30 V), impedenza: > 2,2 kOhm
|
Numero uscite digitali
|
2
|
Tipo di uscita digitale
|
Uscita logica DQ+ 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
Programmable as pulse output DQ+ 0…30 kHz <= 30 V CC 20 mA
Uscita logica DQ- 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
|
Numero ingressi analogici
|
3
|
Tipo di ingresso analogico
|
Tensione configurabile con software AI1, AI2, AI3: 0...10 V CC, impedenza: 30 kOhm, risoluzione 12 bit
Corrente configurabile con software AI1, AI2, AI3: 0...20 mA/4...20 mA, impedenza: 250 Ohm, risoluzione 12 bit
|
Numero uscite analogiche
|
2
|
Tipo uscita analogica
|
Tensione configurabile con software AQ1, AQ2: 0...10 V CC impedenza 470 Ohm, risoluzione 10 bit
Corrente configurabile con software AQ1, AQ2: 0...20 mA impedenza 500 Ohm, risoluzione 10 bit
|
Numero relè uscita
|
3
|
Tipo uscita relè
|
Logica relè configurabile R1: relè di guasto NO/NC durata elettrica 100000 cicli
Logica relè configurabile R2: sequenza relay NO durata elettrica 1000000 cicli
Logica relè configurabile R3: sequenza relay NO durata elettrica 1000000 cicli
|
Massima corrente di commutazione
|
: 3 A a 250 V CA su resistivo carico, cos phi = 1 R1 uscita relé
: 3 A a 30 V CC su resistivo carico, cos phi = 1 R1 uscita relé
: 2 A a 250 V CA su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R1 uscita relé
: 2 A a 30 V CC su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R1 uscita relé
: 5 A a 250 V CA su resistivo carico, cos phi = 1 R2, R3 uscita relé
: 5 A a 30 V CC su resistivo carico, cos phi = 1 R2, R3 uscita relé
: 2 A a 250 V CA su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R2, R3 uscita relé
: 2 A a 30 V CC su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R2, R3 uscita relé
|
Corrente minima di commutazione
|
: 5 mA a 24 V CC R1, R2, R3 uscita relé
|
Interfaccia
|
Ethernet
2 cavi RS 485
|
Tipo di connettore
|
2 RJ45
1 RJ45
|
Metodo di accesso
|
Slave Modbus TCP
|
Velocità di trasmissione
|
10, 100 Mbits
4.8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
|
Trama di trasmissione
|
RTU
|
Numero di indirizzi
|
1…247
|
Formato dati
|
8 bit, parità dispari o nessuna parità configurabile
|
Tipo di polarizzazione
|
Nessuna impedenza
|
4 quadrant operation possible
|
TRUE
|
Rampe accelerazione/decelerazione
|
Lineare, impostabile da 0,01…9999 s
|
Compensazione slittamento motore
|
Regolabile
Non disponibile nella legge di controllo per motori sincroni
Qualsiasi carico automatico
Può essere soppresso
|
Frenatura di arresto
|
Con iniezione CC
|
Brake chopper integrated
|
TRUE
|
Corrente di Ingresso massima per fase
|
27,0 A
|
Massima tensione di uscita
|
480,0 V
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Base load current at high overload
|
23,5 A
|
Base load current at low overload
|
31,7 A
|
Potenza dissipata in W
|
59 W convezione naturale: a 380 V, frequenza di commutazione 4 kHz
366 W convezione forzata: a 380 V, frequenza di commutazione 4 kHz
|
Con funzione di sicurezza Safely Limited Speed (SLS)
|
TRUE
|
Con funzione di sicurezza Gestione sicura del freno (SBC/SBT)
|
TRUE
|
Con funzione di sicurezza Safe Operating Stop (SOS)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Posizione sicura (SP)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Logica programmabile sicura
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safe Speed Monitor (SSM)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safe Stop 1 (SS1)
|
TRUE
|
Con sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safe Torque Off (STO)
|
TRUE
|
Con funzione di sicurezza Safely Limited Position (SLP)
|
FALSE
|
Con funzione di sicurezza Safe Direction (SDI)
|
FALSE
|
Tipo di protezione
|
Protezione termica: motore
Funzione Safe Torque Off: motore
Interruzione fase motore: motore
Protezione termica: comando
Funzione Safe Torque Off: comando
Sovratemperatura: comando
Sovracorrente tra fasi in uscita e terra : comando
Sovraccarico della tensione di uscita: comando
Protezione da cortocircuito: comando
Interruzione fase motore: comando
Sovratensioni sul bus CC: comando
Sovratensione alimentazione: comando
Sottotensione alimentazione: comando
Perdita fase alimentazione: comando
Overspeed: comando
Interruzione sul circuito di controllo: comando
|
Quantità per confezione
|
1
|
Larghezza
|
211 mm
|
Altezza
|
545,9 mm
|
Profondità
|
235 mm
|
Peso prodotto
|
13,6 kg
|
Collegamento elettrico
|
Controllo: morsetto a vite 0,5...1,5 mm²/AWG 20...AWG 16
Lato linea: morsetto a vite 10...16 mm²/AWG 8...AWG 6
Motore: morsetto a vite 10...16 mm²/AWG 8...AWG 6
DC bus: morsetto a vite 10...16 mm²/AWG 8...AWG 6
|
Velocità di trasmissione
|
10/100 Mbit/s per Ethernet IP/Modbus TCP
4,8 - 9,6 - 19,2 - 38,4 kbit/s per Modbus seriale
|
Modo di scambio
|
Half duplex, full duplex, autonegoziazione Ethernet IP/Modbus TCP
|
Formato dati
|
8 bit, parità dispari o nessuna parità configurabile per Modbus seriale
|
Tipo di polarizzazione
|
Nessuna impedenza per Modbus seriale
|
Numero di indirizzi
|
1…247 per Modbus seriale
|
Alimentazione
|
Alimentazione esterna per ingressi digitali: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito
Alimentazione interna per potenziometro di riferimento (da 1 a 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito
Alimentazione interna per ingressi digitali e STO: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito
|
Segnalazione locale
|
Diagnostica locale: 3 LED (mono/dual colore)
Stato comunicazione integrata: 5 LED (doppio colore)
Stato modulo di comunicazione: 2 LED (doppio colore)
Presenza di tensione: 1 LED (rosso)
|
Compatibilità ingresso
|
DI1...DI8: ingresso digitale PLC livello 1 conforme a IEC 61131-2
DI7, DI8: pulse input PLC livello 1 conforme a IEC 65A-68
STOA, STOB: ingresso digitale PLC livello 1 conforme a IEC 61131-2
|
Logica ingresso digitale
|
Logica positiva (sorgente) (DI1...DI8), < 5 V (stato 0), > 11 V (stato 1)
Logica negativa (corrente) (DI1...DI8), > 16 V (stato 0), < 10 V (stato 1)
Logica positiva (sorgente) (DI7, DI8), < 0,6 V (stato 0), > 2,5 V (stato 1)
Logica positiva (sorgente) (STOA, STOB), < 5 V (stato 0), > 11 V (stato 1)
|
Durata campionatura
|
2 ms +/- 0,5 ms (DI1...DI8) - ingresso digitale
5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - pulse input
1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - ingresso analogico
5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - uscita analogica
|
Precisione
|
+/-0,6% AI1, AI2, AI3 per una variazione di temperaturadi 60°C ingresso analogico
+/- 1 % AQ1, AQ2 per una variazione di temperaturadi 60°C uscita analogica
|
Errore linearità
|
: +/-0,15% del valore massimo per ingresso analogico AI1, AI2, AI3
: +/-0,2% per uscita analogica AQ1, AQ2
|
Tempo di refresh
|
: 5 ms (+/- 0,5 ms) (R1, R2, R3)uscita relé
|
Isolamento
|
Tra terminali di potenza e controllo
|
Ambiente
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento
1000...4800 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
|
Operating position
|
Verticale +/- 10 gradi
|
Certificazioni prodotto
|
UL
TÜV
CSA
|
Marcatura
|
CE
|
Norme di riferimento
|
UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Maximum THDI
|
<48 % 80...100% del carico conforme a IEC 61000-3-12
|
Stile assemblaggio
|
Incluso
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Prova di immunità ai transitori veloci / burst livello 4 conforme a IEC 61000-4-4
Prova di immunità all'impulso di tensione-corrente 1,2/50 μs - 8/20 μs livello 3 conforme a IEC 61000-4-5
Test immunità radiofrequenza condotta livello 3 conforme a IEC 61000-4-6
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
|
Accelerazione massima sotto impatto d'urto (durante il funzionamento)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Massima accelerazione sotto stress vibrazionale (durante il funzionamento)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Deformazione massima sotto carico vibrante (durante il funzionamento)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Volume aria raffreddamento
|
215 m3/h
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Circuito di regolazione
|
Regolatore PID regolabile
|
Resistenza di isolamento
|
> 1 MOhm 500 V CC per 1 minuto a massa
|
Livello di rumore
|
59,5 dB conforme a 86/188/EEC
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1,5 mm picco-picco (F= 2…13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1 gn (F= 13…200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Caratteristiche ambientali
|
Resistenza ad atmosfere chimiche classe 3C3 conforme a IEC 60721-3-3
Resistenza ad ambienti polverosi classe 3S3 conforme a IEC 60721-3-3
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa conforme a IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-15…50 °C (senza declassamento)
50…60 °C (con fattore di declassamento)
|
Livello di rumore
|
59,5 dB
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Temperatura di trasporto dell'aria ambiente
|
-40…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
26,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
74,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
34,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
16,678 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
90,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
78,272 kg
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
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Aggiornabilità
|
Disponibilità di componenti aggiornati
|
Garanzia contrattuale
|
|