Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

ATV930D37N4Z |
Schneider-Electric
 
ATV930D37N4Z immagine - metel
ATV930D37N4Z
variable speed drive, ATV930, 37kW, 380...480V, cabinet Integration, IP20
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Altivar Process ATV900
Applicazione Applicazione industriale
Tipo Prodotto Variatore di velocità
Applicazione Prodotto Motori asincroni
Motori sincroni
Prodotto Per Applicazioni Specifiche Process for industrial
Variante With braking chopper
Versione standard
Numero di fasi rete 3 fasi
Installazione Cabinet mount
Protocollo di comunicazione delle porte Modbus TCP
Modbus seriale
Ethernet/IP
Tensione alimentazione nominale [Us] 380...480 V - 15...10 %
Potenza motore in kW 37,0 kW per impiego normale
30,0 kW per impiego pesante
Corrente di uscita continua 74,5 A a 4 kHz per impiego normale
61,5 A a 4 kHz per impiego pesante
Filtro EMC Integrato
With EMC plate option
Grado di protezione IP IP21
Option module Slot A: modulo comunicazione per Profibus DP V1
Slot A: modulo comunicazione per PROFINET
Slot A: modulo comunicazione per DeviceNet
Slot A: modulo comunicazione per EtherCAT
Slot A: modulo comunicazione per connessione CANopen a cascata RJ45
Slot A: modulo comunicazione per CANopen SUB-D 9
Slot A: modulo comunicazione per CANopen morsetti a vite
Slot A/slot B/slot C: scheda estensione ingressi/uscite
Slot A/slot B/slot C: scheda estensione uscite relè
Slot B: 5/12 V scheda interfaccia encoder digitale
Slot B: scheda interfaccia encoder analogico
Slot B: scheda interfaccia resolver
Modulo comunicazione per Ethernet Powerlink
Logica ingresso digitale 16 velocità preselezionate
Profilo di controllo motore asincrono Coppia standard variabile
Modalità coppia ottimizzata
Coppia standard costante
Profilo di controllo motore sincrono Motore a magnete permanente
Synchronous reluctance motor
Massima frequenza di uscita 599 Hz
Frequenza di commutazione 2...16 kHz regolabile
4...16 kHz con fattore di declassamento
Frequenza di commutazione nominale 4 kHz
Corrente di linea 66,2 A a 380 V (impiego normale)
54,8 A a 380 V (impiego pesante)
57,3 A a 480 V (impiego normale)
48,3 A a 480 V (impiego pesante)
Potenza apparente 47,6 kVA a 480 V (impiego normale)
40,2 kVA a 480 V (impiego pesante)
Corrente transitoria massima 89,4 A durante 60 s (impiego normale)
92,3 A durante 60 s (impiego pesante)
Frequenza Di Rete 50...60 Hz
Isc linea presunta 50 kA
Caratteristiche tecniche
Numero ingressi digitali 10
Tipo di ingresso digitale DI1...DI8 programmabile, 24 V CC (<= 30 V), impedenza: 3,5 kOhm
DI7, DI8 programmabile come ingresso ad impulsi: 0…30 kHz, 24 V CC (<= 30 V)
STOA, STOB safe torque off, 24 V CC (<= 30 V), impedenza: > 2,2 kOhm
Numero uscite digitali 2
Tipo di uscita digitale Uscita logica DQ+ 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
Programmable as pulse output DQ+ 0…30 kHz <= 30 V CC 20 mA
Uscita logica DQ- 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
Numero ingressi analogici 3
Tipo di ingresso analogico Tensione configurabile con software AI1, AI2, AI3: 0...10 V CC, impedenza: 30 kOhm, risoluzione 12 bit
Corrente configurabile con software AI1, AI2, AI3: 0...20 mA/4...20 mA, impedenza: 250 Ohm, risoluzione 12 bit
Numero uscite analogiche 2
Tipo uscita analogica Tensione configurabile con software AQ1, AQ2: 0...10 V CC impedenza 470 Ohm, risoluzione 10 bit
Corrente configurabile con software AQ1, AQ2: 0...20 mA impedenza 500 Ohm, risoluzione 10 bit
Numero relè uscita 3
Tipo uscita relè Logica relè configurabile R1: relè di guasto NO/NC durata elettrica 100000 cicli
Logica relè configurabile R2: sequenza relay NO durata elettrica 1000000 cicli
Logica relè configurabile R3: sequenza relay NO durata elettrica 1000000 cicli
Massima corrente di commutazione : 3 A a 250 V CA su resistivo carico, cos phi = 1 R1 uscita relé
: 3 A a 30 V CC su resistivo carico, cos phi = 1 R1 uscita relé
: 2 A a 250 V CA su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R1 uscita relé
: 2 A a 30 V CC su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R1 uscita relé
: 5 A a 250 V CA su resistivo carico, cos phi = 1 R2, R3 uscita relé
: 5 A a 30 V CC su resistivo carico, cos phi = 1 R2, R3 uscita relé
: 2 A a 250 V CA su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R2, R3 uscita relé
: 2 A a 30 V CC su induttivo carico, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms R2, R3 uscita relé
Corrente minima di commutazione : 5 mA a 24 V CC R1, R2, R3 uscita relé
Interfaccia Ethernet
2 cavi RS 485
Tipo di connettore 2 RJ45
1 RJ45
Metodo di accesso Schiavo Modbus TCP
Velocità di trasmissione 10, 100 Mbits
4.8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
Trama di trasmissione RTU
Numero di indirizzi 1…247
Formato dati 8 bit, parità dispari o nessuna parità configurabile
Tipo di polarizzazione Nessuna impedenza
4 quadrant operation possible TRUE
Rampe accelerazione/decelerazione Lineare, impostabile da 0,01…9999 s
Compensazione slittamento motore Può essere soppresso
Regolabile
Qualsiasi carico automatico
Non disponibile nella legge di controllo per motori sincroni
Frenatura di arresto Con iniezione CC
Brake chopper integrated TRUE
Corrente di Ingresso massima per fase 66,2 A
Massima tensione di uscita 480,0 V
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Base load current at high overload 61,5 A
Base load current at low overload 74,5 A
Potenza dissipata in W 106 W convezione naturale: a 380 V, frequenza di commutazione 4 kHz
796 W convezione forzata: a 380 V, frequenza di commutazione 4 kHz
Con funzione di sicurezza Safely Limited Speed (SLS) TRUE
Con funzione di sicurezza Gestione sicura del freno (SBC/SBT) TRUE
Con funzione di sicurezza Safe Operating Stop (SOS) FALSE
Con funzione di sicurezza Posizione sicura (SP) FALSE
Con funzione di sicurezza Logica programmabile sicura FALSE
Con funzione di sicurezza Safe Speed Monitor (SSM) FALSE
Con funzione di sicurezza Safe Stop 1 (SS1) TRUE
Con sft fct Safe Stop 2 (SS2) FALSE
Con funzione di sicurezza Safe Torque Off (STO) TRUE
Con funzione di sicurezza Safely Limited Position (SLP) FALSE
Con funzione di sicurezza Safe Direction (SDI) FALSE
Tipo di protezione Protezione termica: motore
Funzione Safe Torque Off: motore
Interruzione fase motore: motore
Protezione termica: comando
Funzione Safe Torque Off: comando
Sovratemperatura: comando
Sovracorrente tra fasi in uscita e terra  : comando
Sovraccarico della tensione di uscita: comando
Protezione da cortocircuito: comando
Interruzione fase motore: comando
Sovratensioni sul bus CC: comando
Sovratensione alimentazione: comando
Sottotensione alimentazione: comando
Perdita fase alimentazione: comando
Overspeed: comando
Interruzione sul circuito di controllo: comando
Quantità Per Confezione 1
Larghezza 210 mm
Altezza 597 mm
Profondità 262 mm
Peso Netto 26 kg
Collegamento elettrico Controllo: terminale a vite 0,5...1,5 mm²/AWG 20...AWG 16
DC bus: terminale a vite 25...50 mm²/AWG 4...AWG 1
Lato linea: terminale a vite 35...50 mm²/AWG 3...AWG 1
Motore: terminale a vite 35...50 mm²/AWG 3...AWG 1
Velocità di trasmissione 10/100 Mbit/s per Ethernet IP/Modbus TCP
4,8 - 9,6 - 19,2 - 38,4 kbit/s per Modbus seriale
Modo di scambio Half duplex, full duplex, autonegoziazione Ethernet IP/Modbus TCP
Formato dati 8 bit, parità dispari o nessuna parità configurabile per Modbus seriale
Tipo di polarizzazione Nessuna impedenza per Modbus seriale
Numero di indirizzi 1…247 per Modbus seriale
Alimentazione Alimentazione esterna per ingressi digitali: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito
Alimentazione interna per potenziometro di riferimento (da 1 a 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito
Alimentazione interna per ingressi digitali e STO: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito
Segnalazione locale Diagnostica locale: 3 LED (mono/dual colore)
Stato comunicazione integrata: 5 LED (doppio colore)
Stato modulo di comunicazione: 2 LED (doppio colore)
Presenza di tensione: 1 LED (rosso)
Compatibilità ingresso DI1...DI8: ingresso digitale PLC livello 1 conforme a IEC 61131-2
DI7, DI8: pulse input PLC livello 1 conforme a IEC 65A-68
STOA, STOB: ingresso digitale PLC livello 1 conforme a IEC 61131-2
Logica ingresso digitale Logica positiva (sorgente) (DI1...DI8), < 5 V (stato 0), > 11 V (stato 1)
Logica negativa (corrente) (DI1...DI8), > 16 V (stato 0), < 10 V (stato 1)
Logica positiva (sorgente) (DI7, DI8), < 0,6 V (stato 0), > 2,5 V (stato 1)
Logica positiva (sorgente) (STOA, STOB), < 5 V (stato 0), > 11 V (stato 1)
Durata campionatura 2 ms +/- 0,5 ms (DI1...DI8) - ingresso digitale
5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - pulse input
1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - ingresso analogico
5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - uscita analogica
Precisione +/-0,6% AI1, AI2, AI3 per una variazione di temperaturadi 60°C ingresso analogico
+/- 1 % AQ1, AQ2 per una variazione di temperaturadi 60°C uscita analogica
Errore linearità : +/-0,15% del valore massimo per ingresso analogico AI1, AI2, AI3
: +/-0,2% per uscita analogica AQ1, AQ2
Tempo di refresh : 5 ms (+/- 0,5 ms) (R1, R2, R3)uscita relé
Isolamento Tra terminali di potenza e controllo
Ambiente
Altitudine di funzionamento <= 1000 m senza declassamento
1000...4800 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
Posizione operativa Verticale +/- 10 gradi
Certificazioni Prodotto TÜV
CSA
UL
Marcatura CE
Norme Di Riferimento UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Maximum THDI <48 % 80...100% del carico conforme a IEC 61000-3-12
Stile Assemblaggio Con dissipatore di calore
Compatibilità elettromagnetica Test di immunità alle scariche elettrostatiche livello 3 conforming to IEC 61000-4-2
Test di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiata livello 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst livello 4 conforming to IEC 61000-4-4
Prova di immunità all'impulso di tensione-corrente 1,2/50 μs - 8/20 μs livello 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test immunità radiofrequenza condotta livello 3 conforming to IEC 61000-4-6
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Accelerazione massima sotto impatto d'urto (durante il funzionamento) 150 m/s² at 11 ms
Massima accelerazione sotto stress vibrazionale (durante il funzionamento) 10 m/s² at 13...200 Hz
Deformazione massima sotto carico vibrante (durante il funzionamento) 1.5 mm at 2...13 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Volume aria raffreddamento 240 m3/h
Categoria di sovratensione III
Circuito di regolazione Regolatore PID regolabile
Resistenza di isolamento > 1 MOhm 500 V CC per 1 minuto a massa
Livello di rumore 71,5 dB conforme a 86/188/EEC
Resistenza alle vibrazioni 1,5 mm picco-picco (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Caratteristiche ambientali Resistenza ad atmosfere chimiche classe 3C3 conforme a IEC 60721-3-3
Resistenza ad ambienti polverosi classe 3S3 conforme a IEC 60721-3-3
Umidità relativa 5…95 % senza condensa conforme a IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente di funzionamento -15…50 °C (senza declassamento)
50…60 °C (con fattore di declassamento)
Livello di rumore 71,5 dB
Grado di inquinamento 2
Temperatura di trasporto dell'aria ambiente -40…70 °C
Temperatura Di Stoccaggio -40…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 55,0 cm
Confezione 1: larghezza 34,0 cm
Confezione 1: profondità 80,0 cm
Confezione 1: peso 36,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP C2bfff79-36ec-43a7-8098-dbc347d7806d
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Contributiprodotti salvatievitati Yes
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 30720
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi