Schneider-Electric
 
AZ5DE015 immagine - metel
AZ5DE015
Terminale doppio 2X1,5 mm2 - [prezzo per 1000 pz]
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Linergy
Tipo Prodotto Terminale cavo
Dimensioni estremità cavi Media
Norme Di Riferimento NF C 63-023
Tipo Di Imballo Imballaggio distributore
Quantità Per Confezione 5 set da 100
Sezione cavi 1,5 mm²
Caratteristiche tecniche
Tipo capicorda Conduttore doppio
Informazioni Aggiuntive Senza supporto etichette
Colore Nero
Materiale testa Plastica senza alogeni
Materiale tubo Rame conforme a ISO 1337
Numero di fili 2
Sezione AWG AWG 16
Dimensione mascherina Ø 3,6 x 6,6 mm
Diametro tubo 2,5 mm
Lunghezza 15 mm
Lunghezza tubo 8 mm
Peso Netto 0,155 kg
Ambiente
Certificazioni Prodotto cCSAus
Temperatura Ambiente -20…105 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,500 cm
Confezione 1: larghezza 0,800 cm
Confezione 1: profondità 1,600 cm
Confezione 1: peso 0,300 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 500
Confezione 2: altezza 13,000 cm
Confezione 2: larghezza 7,000 cm
Confezione 2: profondità 12,500 cm
Confezione 2: peso 151,000 g
Unità di misura confezione 3 S04
Numero di unità per confezione 3 20000
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 40,000 cm
Confezione 3: profondità 60,000 cm
Confezione 3: peso 7,164 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Senza PVC
Prestazioni contenuto alogeno Parti di plastica senza alogeni
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months